Was sind hydrodynamische und hydrostatische Gleitlager?


 


Auch wenn iglidur Gleitlager für den schmierfreien Einsatz entwickelt sind, können sie natürlich in Kombination mit zusätzlichen Schmiermitteln eingesetzt werden. So zum Beispiel bei hydrodynamischen und hydrostatischen Gleitlagern. Wie genau diese beiden Gleitlagerarten funktionieren, welche Vorteile sie haben und wo sie eingesetzt werden, erfahren Sie hier.

Funktionsweise von hydrodynamischen Gleitlagern

Ein hydrodynamisches Gleitlager ist eine Lagerbauart, bei der ein minimales Spiel zwischen Lager und Welle besteht. Dieser Zwischenraum ist mit Schmiermittel gefüllt. Im Ruhezustand liegt die Welle zudem auf dem Gleitlager auf.

Beginnt die Welle zu rotieren, wird Schmiermittel in die Verengung zwischen Lager und Welle gezogen und der Druck im Schmiermittel steigt bei zunehmender Rotationsgeschwindigkeit an. Unterhalb der Welle bildet sich dadurch ein sogenannter Schmierkeil, der die Welle anhebt. Gleitlager und Welle berühren sich dadurch nicht mehr und sind durch einen Schmierfilm voneinander getrennt.

 

Vorteile von hydrodynamischen Lagerstellen

  • Durch hydrodynamische Schmierung ist verschleißfreier Dauerbetrieb möglich
  • Ideal für große Lagerkräfte und Durchmesser sowie hohe Drehzahlen
  • Ölfilm wirkt dämpfend
  • Einfache Montage
Querschnitt einer Lagerstelle mit einem hydrostatischen Gleitlager 1 Schmierkeil | 2 Welle | 3 Drehrichtung | 4 Aufnahme

Kühlwasserpumpe mit Gleitlagern Kühlwasserpumpe mit hydrodynamischen Gleitlagern

Hier werden hydrodynamische Gleitlager eingesetzt

Hydrodynamische Gleitlager werden häufig in der Automobilindustrie verwendet, wo sie im Thermomanagement eingesetzt werden. Zudem sind sie in Schiffen und unterseeischen Turbinen weit verbreitet, da sie beim Betrieb in feuchten Umgebungen optimale Leistung erbringen. Auch in der Energieerzeugung, insbesondere in Windkraftanlagen und Wasserkraftwerken, spielen sie eine wichtige Rolle. Darüber hinaus werden hydrodynamische Gleitlager in Industriemaschinen eingesetzt, etwa in großen Werkzeugmaschinen und Pumpen. Ihre Fähigkeit, hohe Lasten bei geringer Reibung zu tragen, macht sie zur idealen Wahl für diese Anwendungen.


Funktionsweise von hydrostatischen Gleitlagern

Ein hydrostatisches Gleitlager ist eine Lagerbauart, bei der mit Hilfe einer Pumpe Schmiermittel zwischen Welle und Lager gepumpt wird. Im Gegensatz zu hydrodynamischen Lagerstellen besteht also dauerhaft eine Vollschmierung.

Hydrostatische Gleitlager kommen zum Einsatz, wenn ein zentrischer Lauf der Welle notwendig ist. Da die Ölversorgung bzw. der Öldruck ein Sicherheitsrisiko darstellt, tendiert man jedoch in der Regel zu hydrodynamischen Lagerstellen.

 

Vorteile von hydrostatischen Lagerstellen

  • Durch perpamenten Ölfilm gibt es beim Anfahren und Auslaufen keinen Gleitwiederstand
  • Niedriger Verschleiß der Lagerstelle
  • Niedrige Reibleistung
Querschnitt einer Lagerstelle mit einem hydrodynamischen Gleitlager 1 Ölzulauf | 2 Welle | 3 Drehrichtung | 4 Aufnahme | 5 Ölablauf

Werkzeugmaschinen Hydrostatische Gleitlager kommen häufig in Werkzeugmaschinen zum Einsatz

Hier werden hydrostatische Gleitlager eingesetzt

Hydrostatische Gleitlager haben ähnliche Anwendungsgebiete wie hydrodynamische Gleitlager. Da sie jedoch eine höhere Rundlaufgenauigkeit haben, werden sie häufig dort eingesetzt, wo hochpräziser Einsatz gefragt ist. Beispielsweise in Mess- oder Werkzeugmaschinen. Ebenso wie hydrodynamische Gleitlager finden sie in der Energieerzeugung Verwendung. Hier werden sie unter anderem in Turbinen und Generatoren eingesetzt.


Unsere Gleitlager für hydrodynamische Einsatzgebiete

igus bietet verschiedene Kunststoffgleitlager an, die für den Einsatz in hydrodynamischer Schmierung geeignet sind. Diese unterscheiden sich vor allem durch verschiedene Anwendungsparameter, wie z.B. Temperatur oder Chemikalienbeständigkeit, für die sie entwickelt wurden.

iglidur UW

iglidur UW

  • Ideal für Unterwasser-Anwendungen
  • Extrem verschleißfest
  • Erste Wahl bei Pumpen-Anwendungen
iglidur UW160 Gleitlager

iglidur UW160

  • Für höchste Verschleißfestigkeit bei Dauerbetrieb in Medien entwickelt
  • Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
iglidur UW500 Gleitlager

iglidur UW500

  • Für Unterwasser-Anwendungen mit Temperaturen bis +250 °C geeignet
  • Für mediengeschmierten Einsatz in Chemikalien
iglidur H1 Gleitlager

iglidur H1

  • Für hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Hoch verschleißfest
iglidur H370 Gleitlager

iglidur H370

  • Chemikalienbeständig
  • Für Temperaturen bis +200 °C entwickelt
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
iglidur Gleitlager Onlineshop

Weitere Bauformen und Werkstoffe

  • Verschiedene Gleitlager-Bauformen 
  • Über 10.000 Bauformen
  • Lebensdauerberechnung in Echtzeit

Kostenlose iglidur Gleitlager Musterbox 

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte. Die iglidur improves Musterbox enthält:

✅ 39 iglidur Gleitlager aus den wichtigsten Werkstoffen 
✅ Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
✅ iglidur Lagertechnik Katalog mit Informationen rund um unsere Gleitlager
 
Jetzt anfordern

Gleitlager-Wiki

Mehr Gleitlager-Wissen in unserem Wiki

Hier haben wir verschiedene Gleitlagertechnik-Themen für sie aufbereitet und beantworten Fragen rund um Gleitlager. Zudem finden Sie eine Sammlung von Gleitlager-Whitepapern, die Sie kostenlos herunterladen können. 
iglidur Gleitlager

Mehr über iglidur Gleitlager erfahren

Alle Vorteile auf einen Blick. Erfahren Sie mehr über unsere selbstschmierenden und wartungsfreien iglidur Gleitlager und die Werkstoffe aus denen Sie bestehen.