Lösung
Der Betreiber der Stahlfabrik entschied sich schließlich dazu, die Metallkette gegen eine unserer Kunststoff-Energieketten auszutauschen. Nach Aufnahme der Anlage schlugen wir dem Kunden konkret den Einsatz einer
e-kette aus dem E4.4 Systembaukasten (Serie 4040.36.200.0) in Kombination mit speziell für bewegte Anwendungen ausgelegten
chainflex Leitungen (der Serien CF35.40.04, CF10.15.04, CF9.15.12, CF310.350.01 und CFPE.350.01) vor
Die bewährte E4.4 Energiekettenserie eignet sich durch ihr robustes modulares Design insbesondere für raue Umgebungsbedingungen sowie lange Verfahrwege. Sie erlaubt außerdem eine hohe Steifigkeit und hohe Belastungsgrenze. Daneben wird durch die Umstellung des Materials auf Kunststoff das gesamte System von Schmierfetten befreit, sodass die Lösung nahezu wartungsfrei ist. Die optimal aufeinander abgestimmten Materialen zwischen Kette und Leitungen sowie die Erfahrung aus zahlreichen ähnlichen Anwendungen in aller Welt erhöhen die Lebensdauer dieser Anwendung im Stahlwerk und reduzierten insgesamt die Kosten. Auf Wunsch bieten wir daher auch eine Systemgarantie für solche Anwendungen an.
Aber nicht nur auf dem Papier hat sich der Austausch gelohnt: Seit Umstellung auf das neue System, die knapp zwei Arbeitstage in Anspruch genommen hat, läugt die Anwendung seit November 2007 ohne Probleme.