System E4/4

Der E4.1 Vorgänger für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen

Das System E4/4 wird in zwei Bereichen angewandt: Bei extrem langen Verfahrwegen und zur freitragenden, auf der Seite liegenden Anwendung. Der berühmte "Hintergriff" zwischen zwei Kettengliedern ermöglicht dies. Druckkräfte und Steifigkeit werden erhöht, wodurch die Widerstandskraft gegen nasse und raue Witterungen ansteigt. Besondere Rollen-Kettenglieder machen E4/4 zum wahren Spezialisten für lange Verfahrwege. Das Undercut-Design - die einfache Befestigung in vorgesehene Nuten - ermöglicht ebenfalls die hervorragende ESD-Leistung. Die Kettenglieder liegen immer eng aneinander, denn im Kontakt miteinander kann der Strom fließen (Bitte beachten Sie: Das gilt nur für den speziellen leitfähigen Werkstoff igumid ESD und trifft nicht auf die Standard-Serien in diesem Katalog zu).
System E4/4

Vollstegig, beidseitig zu öffnen - Für besonders anspruchsvolle Anwendungen

in 72 Stunden versandfertig Serie 2828

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 3838

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 4040

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 5050

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 1000 mm
Teilung: 91 mm

Halbstegig, beidseitig zu öffnen - Für fast alle Anwendungen

in 72 Stunden versandfertig Serie 2928

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 3938

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 4140

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 5150

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 1000 mm
Teilung: 91 mm

"Heavy Duty", vollstegig, beidseitig zu öffnen - Extra robust! Standard für lange Verfahrwege!

in 72 Stunden versandfertig Serie 4040HD

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 400 mm
Teilung: 91 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie 5050HD

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm

Serie 8840HD

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 135 - 400 mm
Teilung: 91 mm

Serie 9850HD

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm

e-rohr, beidseitig zu öffnen - Vollständig geschlossen, hervorragender Leitungsschutz

in 72 Stunden versandfertig Serie R7728

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie R7838

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie R8840

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 72 Stunden versandfertig Serie R9850

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 91 mm

In der Praxis realisiert


Auswahlhilfe Energieketten

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige Energiekette.

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Öffnen der Energieketten und Energierohre.

Anwendungsbeispiele

System E4/4 kommt in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz.

"Auf der Seite liegend" - Verfahrwege über 200 m

  • "Auf der Seite liegend" - Verfahrwege über 200 m
  • Große freitragende Längen für Anwendungen "in Seitenlage"
  • Rol e-ketten-Glieder lieferbar (mit Rollenkette)
  • Max. Verfahrweg: 200 - 800 m
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Vielfältige Innenaufteilungsmöglichkeiten
  • Großer Zubehörbaukasten

Typische Industriezweige und Anwendungen

  • RTG, Kaikräne, viele weitere Kräne
  • Kompostwerke
  • Gips, Beton-, Chemie- und Mineralwerke sowie Landwirtschaftsbetriebe
  • Maschinenwerkzeuge: freitragende, auf der Seite liegende Anwendungen
  • Baumaschinen
  • ESD-Anwendungen
  • Schwermaschinerie
  • Stahlwerke
  • Schiffswerften
  • Schweißwerke
ESD Klassifizierung
ESD: Exzellent geeignet mit Sondermaterial igumid ESD (auf Anfrage).
System E4/4 bei langen Verfahrwegen bewährt
System E4/4 bei langen Verfahrwegen bewährt
"Auf der Seite liegend" ohne Unterstützung möglich
"Auf der Seite liegend" ohne Unterstützung möglich

in 72 Stunden versandfertig