Bahntechnik mit Energieführung und Lager­technik kostengünstig verbessern

Tech up, Cost down mit Hochleistungspolymeren und flexiblen Leitungen mit EN 45545 und NFPA 130 Zertifizierung

Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Um Fahrten mit der Bahn attraktiv für die Fahrgäste zu machen, müssen ein intaktes Schienennetz und funktionierende Züge die Regel sein und nicht die Ausnahme. In der Bahntechnik sind somit langlebige Bauteile gefragt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, zu denen auch die Brandschutznormen EN 45545 oder NFPA 130 zählen. Unsere motion plastics erfüllen diese Voraussetzungen und sind darüber hinaus schmierfrei, was Wartungsaufwände und so auch Kosten minimiert. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn Bahnfahren auch preislich attraktiv sein soll.
Bahn Bemusterung mit igus Produkten
Für die InnoTrans 2024 Neuerungen mit igus Produkten ausstatten

Kostenlos Prototyp bemustern lassen

Mit unserem Bemusterungsservice erhalten Sie eine individuelle Beratung und Auslegung von e-ketten, Leitungen, Linearantrieben und Lagern.
 
▶ Jetzt kontaktieren

Anwenderberichte aus der Bahntechnik

Stadtbahn Tür mit igus Produkten

Platzsparende Stadtbahn-Türen

Kompakte Fahrgasttüren für neue Stadtbahnen der Linie Metro del Valles in Barcelona entwickeln: Das ist der Job des spanischen Unternehmens Masats. Die Ingenieure setzen in den Öffnungsmechanismen der Türen auf chainflex Steuerleitungen und e-ketten von igus.
Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Ideenzug der Deutschen Bahn

Der Ideenzug der Deutschen Bahn ist eine Initiative, um neue Ideen für den Personentransport aufzuzeigen. Die Partnerunternehmen erarbeiten auf der Plattform konkrete Konzepte, die eine komfortable Beförderung in der Zukunft aufzeigen.
 
Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Alle Anwenderberichte

Entdecken Sie weitere Erfolgsstorys aus verschiedensten Bereich der Bahntechnik. Von wartungsfreien Gewindespindeln für den Betrieb von Schiebetritten bis hin zu Wellenführungen in Türen von Hochgeschwindigkeitszügen.
 

Einsatzbereiche in der Bahntechnik

Entdecken Sie die diversen Anwendungsmöglichkeiten und die Vorteile, die die igus Produkte der Bahntechnik bieten.
  • Langlebige Produkte, Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools berechenbar
  • Zahlreiche igus Produkte erfüllen Hazardlevel 3 nach DIN EN 45545 oder NFPA 130
  • Spezielle Gleitlager-Materialien erfüllen die Anforderungssätze R22 und R23, bestimmte Leitungen R15 und R16
  • Wartungsfreie, vibrationsdämpfende Lagertechnik ohne zusätzliche Schmierung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +170 °C
Mehr zu Einsatzgebieten

Kostengünstige igus Polymerprodukte für die Bahntechnik

Gleitlager iglidur RW370 GV0 und J350

Hochtemperatur-Gleitlager

  • EN 45545 HL3
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • iglidur RW370: erfüllt Anforderungssatz R22/R23
  • iglidur G V0: erfüllt Anforderungssatz R24
  • iglidur J350 mit hoher Dimensionsstabilität im Einsatz bis +180 °C dauernd
Steuerleitung CF9.UL

Steuerleitungen für kompakte Fahrgasttüren

  • Robust und langlebig durch TPE-Außenmantel
  • Geeignet für begrenzten Bauraum
  • Bis zu 36 Monate Garantie
  • Steuerleitung CF9.UL
Energieführung E2 micro

e-ketten easychain und E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leicht und lauffruhig
  • easychain: leicht zu befüllen, für hohe Beschleunigungen
  • E2 micro: kleinste Innenhöhen und Biegeradien, hoher Torsionswiderstand
dryspin® Steilgewindespindel

Spindelmuttern iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In Trapez-und Steilgewinde, zylindrischer Bauform oder als Flanschvarianten
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf
igus Stirnzahnräder

Stirnzahnräder

  • individuelle Konfiguration ab Stückzahl 1
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geräuschreduzierend
Rundstab iglidur RW370

Rundstab iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Bahn Bemusterung mit igus Produkten

Schmier- und Wartungsfreiheit im 24/7 Einsatz

Gewindetechnik im Schienenverkehr

▲ Tech Up: 25 % weniger Verschleiß, 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie und 88% weniger Gewicht
▼ Cost Down: 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
Hier mehr erfahren

igus Musterkiste Corner

Bahntechnik-Musteraufsteller

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Jetzt kostenlos bestellen
igus Musterbox Railway

Personentransport-Musterbox

Die Musterbox enthält iglidur Halbzeuge, eine dryspin Gewindespindel, iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, chainflex Leitungen und eine e-kette.
Jetzt kostenlos bestellen
igus Musterbox Railway Freight

Gütertransport-Musterbox

Die Musterbox für den Gütertransport enthält verschiedene iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, eine iglidur Anlaufscheibe sowie iglidur Halbzeug. 
Jetzt kostenlos bestellen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Mehr erfahren

Weitere Informationen

Bahntechnik-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken
Tools entdecken