Lösung
Schon Jahre vor dem Projekt wurden mehrere Demag-Krane auf unsere Energieketten umgerüstet, die heute immer noch im Betrieb sind. Stillstandszeiten aufgrund von Wartung, so Corus Rail, waren nie erforderlich. Im Gegensatz zu den Festoonings sind für die Energieketten-Lösung jetzt regelmäßige Sichtkontrollen ausreichend.
Für die Modernisierung der Krane im aktuellen Projekt wurden
Energieketten vom Typ E4/4 HD ausgerüstet. Bei den Bolzen-Bohrung-Verbindungen dieser Kette wurden die tragenden Flächen zum Vorgängermodell um 120 % erhöht. Durch die wesentlich vergrößerten Verschleißflächen sind Festigkeit und Lebensdauer der Energiekette weiter gestiegen. Das prädestiniert die E4/4 HD für hohe Lasten in schmutzigen Umgebungen auf langen Verfahrwegen bei hohen Geschwindigkeiten.
Das neue Energieführungssystem wurde als
fertig vorkonfektioniertes readychain-Komplettpaket geliefert, und gleich vor Ort durch unser UK-Team installiert. Der Nutzen: verringerte Kosten für die Einbauzeit, kaum Verlust wertvoller Produktionszeit.
Befüllt sind die Ketten mit
chainflex-Leitungen (CF310- Motorleitungen, CF9- und CF10-Steuerleitungen und CFLG-LWL-Leitungen) für den Außenbereich. Hoch abriebfeste TPE-Mäntel prädestinieren die Leitungen für raue Umgebungen. Sie sind UV-beständig, einsetzbar bei hohen Temperaturen zwischen -35°C und +100°C, und weisen eine sehr hohe Medienbeständigkeit gegen Kühl- und Schmierstoffe auf. Die 90 %-ige optische Bedeckung der geschirmten Leitungen mit einem abgestimmten Flechtwinkel erhöhen dabei die Forderung nach hoher EMV Sicherheit.