iglidur® J2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J2FM

Umweltfreundlich, vielseitig und günstig

iglidur® J2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J2FM
iglidur® J2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J2FM drawing
1 von 2
iglidur® J2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J2FM
iglidur® J2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J2FM-1012-10
  • Material: iglidur® J2
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • d3 18 mm
    • b1 10 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit

iglidur® J2 | Umweltfreundlich, vielseitig und günstig

iglidur® J2 besitzt eine gute universelle Medienbeständigkeit vergleichbar mit iglidur® J und ähnlichen Werkstoffen. Die mechanischen Eigenschaften in sporadisch bewegten Anwendungen sind besser, jedoch sind im Vergleich deutliche Abstriche bei Reibung und Verschleiß zu machen. iglidur® J2 ist wie alle iglidur®-Werkstoffe PFOA-frei.

Typische Anwendungsbereiche

  • Motorrad/Roller
  • Roboterindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Medienbeständigkeit bei vornehmlich statischer Belastung benötigt wird
  • Wenn ein preisgünstiges Material für den Einsatz in feuchter Umgebung bei kleinen pv-Werten benötigt wird
  • Wenn eine Grundschmierung der Lagerstelle vorliegt

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein sehr verschleißfestes Material für Dauerbetrieb im Trockenlauf benötigt wird
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Medienbeständigkeit eine untergeordnete Rolle spielen
  • Wenn hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit gefordert sind
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.