Lösung
Für die Hangars entschieden sich die Ingenieure für
Produkte der Serie drylin W – für Linearschienen aus Aluminium und Schlitten aus Zinkdruckguss – auf denen heute die Plattformen montiert sind.
Das Führungssystem drylin W bietet gleich mehrere entscheidende Vorteile, die zu dieser Wahl geführt haben. So ist das kostengünstige Linearlager nahezu wartungsfrei. Eine Eigenschaft, die es dem im Gehäuselager des Schlittens verwendeten Hochleistungskunststoff iglidur J zu verdanken hat, der dank integrierter Festschmierstoffe einen reibungsarmen und wartungsfreien Trockenlauf ermöglicht – ohne auch nur einen einzigen Tropfen Schmieröl. Hierdurch können auch enorme Wartungskosten eingespart werden, die sich alleine durch die aufwendige Anreise der Techniker ergeben würden. Da die Lagertechnik selbstreinigend ist, bleiben auch Reinigungsarbeiten komplett aus. Und da die Lager der Schlitten auf den Linearschienen gleiten, anstatt zu rollen, schieben sie den Schmutz vor sich her, bis er schließlich von den Schienen abfällt. Neben einer extremen Temperaturbeständigkeit von –20 bis +40 Grad Celsius sind auch UV-Strahlen und Feuchtigkeit für die gehärteten und eloxierten Aluminiumschienen kein Problem. Die Gleitlager im Schlitten haben dabei eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme von nur 0,3 Prozent.
Der Drohnenhangar und ähnliche Lösungen verhalfen dem Unternehmen exabotix bereits zu schnellem Wachstum. 30 Mitarbeiter sind für das Unternehmen mittlerweile tätig. Tendenz steigend. Und auch für die Zukunft ist einiges geplant. So überlegt der Betrieb derzeit, den Hangar zu vergrößern. Das Resultat wäre ein Container, den Paketzulieferer mit fünf Drohnen beladen könnten, um Pakete auf dem Land auszuliefern.