Lösung
Unsere schmierfreien Lager aus Kunststoff garantieren durch geringe Verschleiß- und Reibwerte eine lange Lebensdauer. Sie sind unter anderem leicht, korrosionsbeständig und ihr Spiel ist einstellbar. Darüber hinaus stehen Werkstoffe zur Verfügung, die Anwendungen unter Wasser, bei hohen Temperaturen, im Lebensmittelbereich und/oder in aggressiver Umgebung ermöglichen.
So setzt auch die OPTIMA consumer GmbH bei Gleitlagern grundsätzlich auf eben diese tribo-optimierte Polymertechnik. Eingeführt auf dem Markt unter dem Namen ‚iglidur’, werden sie seit 30 Jahren intensiv erforscht und verbessert.
Im Drehwerkzeug des Entkeimers besteht die Aufhängung der gesamten Einheit aus einer robusten
drylin W-Lineargleitführung als Doppelprofil und Handklemmung für höhere Haltekräfte zum Fixieren der Position. Durch den Verzicht auf Schmierung ist das System äußerst schmutzunempfindlich. Bei der Linearführung handelt es sich um ein Sonderteil, das zum sparen von Gewicht ausgefräst und mit Aussparungen nach Kundenwunsch versehen wurde. Als Lagerung beweist ein Gehäuselager mit einstellbarem Spiel seine Leistungsfähigkeit.
Als Gegenlager zum Drehzylinder, der die einzelnen Kanister dreht, kommt ein
Polymer-Rundtischlager (PRT) zum Einsatz. Besonders ist der platzsparende, quadratische Flansch, der eine direkte Montage auf ebenen Flächen ermöglicht. Als Gegenstütze zeigt ein besonders leichtes
drylin R-Präzisionsaluminiumrohr seine Stärke. Linearlagergehäuse wie Wellenböcke und Loslager sorgen in Kombination dafür, dass sich das Rohr nicht frei drehen kann. Als Werkstoff in allen Gleitelemente kommt der chemikalienbeständige und verschleißarme
Werkstoff iglidur J zum Einsatz.
Bei einer Vielzahl seiner Projektierungen setzt der Konstrukteur auch auf den Werkstoff ‚iglidur X’. Er weist eine äußerst hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 Grad Celsius auf.