Das Problem
Das Leeren von Campingklokassetten ist eine geruchsintensive und unangenehme Aufgabe. Zudem stellt die Reinigung und Befüllung der Kassetten mit Wasser eine weitere Herausforderung für jede Automatisierungslösung dar, da Maschinenelemente besonders korrosionsbeständig sein müssen. Damit sich die Investition in vollautomatische Reinigungssysteme auf Camping Plätzen lohnt, muss sich die Automatisierungslösung schnell amortisieren und gleichzeitig sicher, langlebig und wartungsfrei sein.
Die Lösung:
Im Inneren des Camping Butlers liegt eine Wanne, in die die Kassette manuell eingeführt wird. Nach Einschub der Kassette passen sich die Seitenwände der Wanne mithilfe von zwei gelagerten Präzisionswellen an den Fäkalientank an, sodass die Kassette in der Wanne fixiert wird. Des Weiteren sorgen e-ketten für eine sichere Energiezuführung. Auf der Wanne selbst ist ein drylin Raumportal mit zwei Z-Achsen montiert. Dieses Komplettsystem wird mit Motoren, Kupplungen und Encodern geliefert und montiert. Es besteht aus zwei drylin ZLW Zahnriemenachsen, einer ZLW Auslegerachse und zwei ZLW Z-Achsen. Die Schlitten der Linearführungen sind mit schmierfreien Gleitelementen ausgestattet, die für eine präzise Führung sorgen.
Vollautomatische und einfache Funktionsweise Nach Einschub des Fäkalientanks wird der Deckel der Kassette mithilfe eines Greifers, der an einer der Z-Achsen des Portals montiert ist, aufgeschraubt und geöffnet. Angeschlossen an der zweiten Z-Achse setzt sich ein Aufsatz auf die Öffnung der Kassette, durch den Wasser eingefüllt wird. Über ein Zahnrad dreht sich die Wanne und das Portal um 180 Grad, um den Inhalt der Kassette zu entleeren und abzuspülen. Das Zahnrad fährt die Wanne an die Ausgangssituation zurück, die Klappe öffnet sich und der Camper kann seine gesäuberte Kassette entnehmen.