Lösung
Im Bereich des Ablegesystems zum Einschießen des Schnittguts und auch in der eigentlichen Schneidemaschine kommen verschiedene schmierfreie und korrosionsbeständige offene und geschlossene
drylin-Lineargleitlager aus den Werkstoffen iglidur J und iglidur J200 zum Einsatz. Sie sind aufgrund ihrer Verschleiß- und Reibwerteigenschaften für die meisten Linearanwendungen geeignet. Ausgelegt für den Trockenlauf sind ihre Anwendungen vor Kontamination durch Fette und Öle, also Aktivschmierung, geschützt.
Außerdem zeigen
Gleitlager der Werkstoffreihen iglidur J und iglidur G in der Hochleistungs-Schneidemaschine ihre Stärke. Sie sind robust, wirtschaftlich und universell. Alle Maschinenelemente aus dem Hause igus beweisen beim Hochgeschwindigkeitsschneiden und Ablegen der Aufschnittware ihre Leistungsfähigkeit.
SchneidguthalterHeute kommen im Linearvorschub des Schneidguthalters in Kombination außen liegende weiche
Edelstahlwellen, die chemikalienbeständig sind, und offene
drylin-Linearfolien zum Einsatz.
AblegegabelIm Bereich der Ablegegabel werden zum Lagern des Schneidguthalters zusätzlich schmierfreie
Polymerlager aus der korrosionsbeständigen iglidur J-Baureihe eingebracht. Sie stellen die Schwenkbewegung des Antriebs zum Pneumatikzylinder sicher. Der Werkstoff ist beständig gegen schwache Säuren, verdünnte Laugen sowie viele in der Lebensmittelindustrie angewandten Desinfektionsmittel. Die intensive Reinigung von Maschinen im Lebensmittelbereich stellt somit kein Problem für die Polymerlager dar.
Pregripper / BeschickungsturmDer Einsatz der Polymertechnik geht noch weiter: Weiche
Edelstahlwellen und
Lineargleitelemente sichern den Linearhub des Pregrippers zum Vorschub des Schneidgutes. In der Schwenklagerung des Beschickungsturms werden universelle
iglidur G-Polymerlager eingesetzt. Sie sind abriebfest, unempfindlich gegen Staub und Schmutz und besonders wirtschaftlich. Alle Werkstoffe, die mit den Lebensmitteln direkt in Berührung kommen, sind FDA-konform und damit langfristig unbedenklich.