Lösung
Bei ersten Tests des Flaschenausrichters mit Stahllagern führten Lagerprobleme zu Ausfällen des automatisch einziehbaren Moduls zur Ausrichtung.
Daher kommt an dieser Stelle heute igus-Gleitlagertechnik zum Einsatz, die Vorteile wie Wartungsfreiheit, Verschleißfestigkeit und Selbstschmierung mit sich bringt. Konkret kommen drei
iglidur J-Gleitlager (JSM-1416-20) zur Anwendung, die drei Stahlwellen lagern. Diese bilden zusammen mit einer Stahlplatte am Ende der Wellen das ausfahrende Modul zur Ausrichtung der Flaschen, wobei eine Anpassung an unterschiedliche Flaschentypen möglich ist.
Die Gleitlager ermöglichen in der Anwendung das häufige Gleiten unter radialer und axialer Kraft, erzielen geringere Verschleißwerte und verbessern dadurch die Gesamtleistung und den Automatisierungsgrad der Anlage. Ein erstes Fazit nach mehreren Monaten im Betrieb zeigt: Die Leistung der Komponenten bleibt auch unter Dauerbetrieb von 12-24 Stunden stabil.