Lösung
Klassisch über das Internet wurde Pracht bei unseren
drylin Linearführungen fündig, wobei sowohl die Laufruhe als auch das Design laut dem Erfinder überzeugen konnten. Nicht nur die Funktionalität - das verschleißfeste und langlebige Öffnen und Schließen der Schubladen - auch die Verarbeitung der Schienen waren ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl des
drylin WSQ Linearsystems.
In den fünf Schubladen befinden sich jeweils zwei der Führungen. Für den ruhigen Lauf sorgen Linearlagerfolien aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J200. Dieser passt mit seiner anthrazit Farbe nicht nur optisch besonders gut zur Aluminiumschiene, sondern ist, dank des Einsatzes von Festschmierstoffen, schmiermittel- und wartungsfrei. Schmutz und Staub können am Lager nicht anhaften und es ist sehr verschleißfest. Die Führungen und Lager sind problemlos auch mit Haushaltschemikalien zu reinigen. Also eine rundum hygienische Lösung für die Kochinsel bei dem Kontakt mit Lebensmitteln. Die Lager bewegen die Schubladen sehr sanft und vor allem auch sehr leise. Kein Ruckeln, kein Vibrieren, keine Geräusche - das Verstellen fühlt sich wertig an und überzeugt. Auch die flexible Einstellung des SQR auf die ergonomisch beste Arbeits- und Sitzhöhe klappt problemlos.
Um die Leitungen vor einem Korkenziehereffekt zu schützen, griff der Erfinder auf unsere
Energieführungen zurück. Die eingesetzten
Energieketten der Serie E2.10 und E2.15 sehr sind sehr kompakt und eignen sich selbst für kleinste Biegeradien: optimal für den geringen Einbauraum im SQR. Die Energieketten sind einfach zu montieren und zu befüllen. Eine integrierte Bremse in den Kettengliedern sorgt für einen leisen Lauf. Insgesamt vier Energieketten benötigt der SQR – jeweils zwei zur Höhenverstellung und zwei zum seitlichen Ausfahren der Herdplatten.
Das Konzept überzeugte nicht nur den Erfinder selbst, sondern brachte ihm an seiner Schule den Design-Preis ein. Später kamen der Red Dot Design Award und der German Design Award hinzu. Durch die steigende Aufmerksamkeit an seinem Möbel meldete er einen Gebrauchsmusterschutz an, sicherte sich den Markennamen „SQR“ und gründet mit BODI e.K. als eingetragener Kaufmann einen neuen Vertriebskanal für sein besonderes Möbelstück.