Linearführungen für den kleinen Bauraum

Egal ob schmal oder flach, die drylin® Miniatur- und Flachführungen wurden gezielt entwickelt, um präzise Bewegungen und Positionierungen in kleinen Maschinen, Automaten und Geräten zu ermöglichen. Jedes Linearsystem gleitet ohne Schmierung und Wartung, gewährleistet absolute Stille und bleibt vollkommen sauber. Mit ihrer leichten Beweglichkeit oder definierten Verschiebkräften bieten sie vielfältige Möglichkeiten für Anwendungen mit kleinem Bauraum.
drylin t miniatur

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

drylin® T Miniaturführung Muster

core box Überzeugen Sie sich selbst von unserem Muster drylin® T Miniaturführung.
Muster anfordern

Konfigurator

icon button Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkte für den kleinen Bauraum

drylin® W Linearbaukasten

kleiner bauraum
  • Einbaufertige Linearschlitten in drei Längen
  • 20 % schmaler als bisherige Baugröße 06-30
  • Getestet: statische Tragfähigkeit Linearsystem Coy 1.680 N
  • 100 % schmierfrei durch Gleiten anstatt Rollen

drylin® N

drylin n
  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm
Mehr Informationen

T-Miniaturführung

TW-14-12
  • Linearschlitten für Baugröße 09/12/15 mit Vorspannung
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert durch iglidur® E3
  • Bis zu 30 % mehr Gestaltungsfreiraum durch 3:1 Regel
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung

Prismenführung

pre-load
  • 4 Vorspannklassen
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
  • Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
     
Mehr Informationen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

CompactChart

Das CompactChart als Allrounder im Vergleich zu einem gewöhnlichen Flipchart mit drylin® N Schiene und passenden Schlitten von igus®.
Zum Beitrag
Food Truck

Food Truck

Wetterbeständig und platzsparend mit drylin® N. Ein normaler Truck wurde von Nomes srl zum Food Truck umgebaut.
Zum Beitrag

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

Die Vorteile im Überblick:

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
Zum drylin® W Shop

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin®


Profilführung drylin® W - für mehr Prozesssicherheit

Die Profilführung ist ein kleines aber immanent wichtiges Detail beim Realisieren vieler Prozesse. Wo immer eine Anwendung entlang einer linearen oder radialen Bahn eingerichtet werden soll, sind Profilschienen ein geeignetes Mittel dazu. Profile überzeugen durch Formstabilität, Verwindungssteifigkeit und einfache Bearbeitbarkeit. Mit igus haben Sie einen Spezialisten an Ihrer Seite, der Sie in die Welt der dynamischen Prozesse mit Profiltechnik von heute und morgen begleiten kann.

Profilführung - viele Bauteile, ein Produkt

  • Schiene
  • Schlitten
  • Gehäuse
  • Gleitfolie

Die Schiene ist das eigentliche Profil. Sie bildet die Gleitbahn, entlang der sich die Anwendung bewegt. Die Anwendung wird auf dem Schlitten montiert. Der Schlitten besteht aus einer Grundplatte mit Gehäusen für die Gleitfolien. Die Gehäuse halten die Gleitfolie in Form, damit diese entlang des Profils sicher gleiten kann. Dafür haben die Gehäuse Justiermöglichkeiten, mit denen Sie die Gleitfähigkeit und das Spiel exakt passend für Ihre Anwendungen einstellen können. Die Gleitfolie ist der Kontakt vom Schlitten zum Profil. 

Die modulare Profilschienenführung drylin W für maximale Variabilität

Profilschienenführung drylin W im Baukasten an. Damit geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Profilführungen optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur eine große Auswahl an Designs und technischen Konzepten an. Mit einer ebenso großen Auswahl an unterschiedlichen Materialien können Sie Ihre Profilschienen noch besser auf die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimieren.

Folgende Varianten für Ihre Linear-Anwendung:

  • 14 unterschiedliche Profiltypen in unterschiedlichen Größen aus Aluminium, Karbon oder Edelstahl
  • 50 unterschiedliche Schlittentypen aus Aluminium und Zinkdruckguss, Karbon oder igildur Kunststoff
  • 15 verschiedene Gehäuselager aus Aluminium, Zinkdruckguss oder Edelstahl
  • 6 verschiedene Gleitführungen aus unterschiedlichen igildur Kunststoffen

Wartungsfrei

Eine große Auswahl bringt auch eine große Verantwortung. Damit Sie ihre Profilschienenführung wirklich optimal für Ihre Anwendungen gestalten können, bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung an. Wir zeigen Ihnen, was Sie für Ihre Profilschienenführung für Schlitten, Schienen, Gehäuselager und Gleitfolien ideal miteinander kombinieren können. Mit innovativen Designs und modernen Materialien können wir weit mehr als nur das technisch effizienteste Optimum für Ihre Anwendungen umsetzen. Darüber hinaus erreichen wir durch unsere iglidur Gleitfolie auch eine exakt berechenbare Lebensdauer. Mit dieser zuverlässigen Kalkulierbarkeit können Sie die Wartungsschritte so planen, dass die Lebensdauer der gesamten Profilführung exakt zur Dauer der Anwendung angepasst werden kann.

Profilführung für Antriebstechnik

Mit einem Linearantrieb kann der Schlitten entlang der Führungsschienen bewegt werden. Neben den Linearmotoren werden Spindel- oder den Riemenantriebe angeboten. Diese beiden technischen Ansätze geben Ihnen die ideale Auswahl zwischen maximaler Präzision oder Schnelligkeit.