Problem
Die große Herausforderung besteht darin, einen Food Truck zu entwickeln, der sich bei jedem Wetter im Freien einsetzen lässt. Es ist auch wichtig, dass er einfach und leicht zu handhaben ist, um die Ware zu lagern und für den Kunden auszustellen. Um Platz zu sparen und eine einfache Handhabung zu gewährleisten, ist eine einfache Befestigung für die Deckenmontage notwendig. Dadurch können die Waren im Food Truck platzsparend gelagert und gleichzeitig leicht zugänglich gemacht werden.
Lösung
Mit der Verwendung von drylin® N Flachführungen und xiros® Kugellager von igus® lassen sich die Probleme eines Food Trucks, der wetterbeständig und gleichzeitig einfach und leicht zu handhaben ist, effizient und zuverlässig lösen. Die Produkte bieten eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, eine einfache und reibungslose Bewegung der Lagerregale durch die Deckenmontage und eine platzsparende, leicht zugängliche Lagerung der Ware. Die Montage ist schnell und einfach durchzuführen und ermöglicht eine flexible Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Dank unterschiedlicher Größen und individueller Konfigurationsmöglichkeiten im online Konfigurator ist drylin® N optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassbar und ist komplett schmierfrei. Insgesamt zeichnet sich die drylin® N Linearführung durch ihre die flache Bauweise, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie bietet eine effiziente kostengünstige Lösung für den Food Truck. Dadurch wird dieser zu einer optimalen Lösung für den Verkauf von Speisen und Getränken im Freien.