Intelligente Energie- bzw. Schleppketten & smarte Leitungen

smart News 2022

smart plastics Neuheiten 2023 ...

... Erleben Sie jetzt schon alle smart plastics Innovationen 2023 wie die Bruchüberwachung für Roboterketten i.Sense TR.B oder erstmalig den neuen smarten rundum Service superwise direkt hier:
Industrie 4.0: smart plastics Neuheiten 2023 - Übersicht


Sensoren für E-Ketten®

EC.W

EC.W

Sensor für Abrieb an Energieketten

  • Misst je nach Ausführung Verschleiß an Öffnungssteg, Bolzen-/Bohrungsverbindung oder Gleitfolie
  • Gleicht festgelegte Algorithmen mit den realen Nutzungsdaten ab
  • Auch als eigenständiger Sensor nutzbar

EC.PP

EC.PP

Sensor für positionsempfindliche Zug-/Schubkraftmessung

  • Positionierungssystem in e-kette integiert
  • Liefert Informationen zu positionsabhängigen Zug- und Schubkräften
  • Positionsinformationen können aus der Anwendung für andere Einsatzzwecke genutzt werden

EC.M

EC.M

Sensor für Bewegung an e-ketten

  • Erkennt Werte wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, Temperatur und Zyklen
  • Liefert Daten zur Berechnung der ausfallfreien Mindest-Laufzeit

EC.I

EC.I

Berührungslose Verschleißmessung der e-kette

  • Integriert im Kettenglied, dem mechanisch am meisten belasteten Bauteil
  • Misst kontaktlos den prozentualen Verschleiß der Bolzen-/Bohrungsverbindung
  • Sendet bei Erreichen des festgelegten Grenzwertes ein Signal

Smarte E-Ketten®

Endlich auch für Mehrachs- & Industrieroboter ...

... i.Sense TR.B zur intelligenten Bruchüberwachung

Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – bb schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt. 
Mehr erfahren

P4.1 Rollenkette

  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Für höchste Beanspruchung und Nutzungsdauer
  • Verfahrwege über 800 m bei Geschwindigkeiten mit mehr als 5 m/s
  • Dank smart plastics immer wissen, wie es der Kette geht
mehr über die P4.1 erfahren
Rollenketten

E4 Kettenserien für den hohen Lastenbereich

  • Gleitend, freitragend, hängend einsetzbar
  • Für die robusten, anspruchsvollen Einsatzbereiche
  • Innenhöhe von 21 bis 350mm
  • Jedes Kettenglied besteht aus 4 Einzelteilen
  • Im Innen- und Außenradius zu öffnen
zu den E4 Serien
E4 Ketten

E2 Ketten für den mittleren Lastbereich

  • Innenhöhen: 26 bis 48 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Verbessertes Gewichts- und Abmessungsverhältnis als vergleichbare Vorgängerserie
  • Bis zu 55% schneller zu montieren als Vorgänger
zu den E2 Ketten
E2.1

3D CAD-Portal für smart plastics

Energieketten im 3D CAD-Portal konstruieren

Intelligente Energiekettensysteme schneller konstruieren. CAD-Modelle für alle smarten Komponenten.

Unsere intelligenten e-kettensysteme sind bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Branchen denkbar. 
Zum 3D CAD-Portal

360° Einblick ins igus Testlabor

Alle smart plastics Testaufbauten finden Sie hier mit einer Maus-Drehung über den Bildschirm. 

Smarte Lösungen mit chainflex® Leitungen

Bei der Zustandsüberwachung (i.Sense) mit Hilfe von chainflex Leitungen ist kein zusätzliclhes Modul notwendig.
Das System kann bei der Integration und Vernetzung ohne zusätzliche Software betrieben werden.
Leitungen übernehmen in diesen Fällen 3 Möglichkeiten der Zustandsüberwachung. 
  • Zug- Schubkraftmessung über die Leitungen (CF.P)
  • Messung der elektrischen Eigenschaften einer Leitung (CF.Q)
  • Messung der Übertragungsqualität (CF.D)

Sensoren für chainflex® Leitungen

CF.P

CF.P
  • Zustandsüberwachung
  • misst die Zugkräfte, welche auf die Leitungen wirken
  • Im Störfall Information über Kontakt und Meldung an die Maschine

CF.Q

CF.Q
  • Zustandsüberwachung 
  • Zeigt Veränderung der elektrischen Eigenschaften an
  • Im Störfall Information über Kontakt und Meldung an Maschine

CF.D

CF.D
  • Zustandsüberwachung 
  • In Leitung integriert, keine Messleitung nötig
  • Paketverluste werden rechtzeitig erkannt
  • Alarmierung über LED, den Öffnerkontakt oder das Netzwerk

Sie wollen Ihr eigenes smart plastics Paket zusammenstellen?

Dann laden Sie jetzt die digitale Version unseres smart plastics Domino herunter und legen sich Ihre ganz eigene Konfiguration zusammen. 

Anschließend können Sie sich über eine spielerische Aufmerksamkeit von smart plastics freuen.