Lösung
In dem Recycling-Kran kommen heute
Polymer-Energiezuführungen zum Einsatz, die in
Aluminium-Rinnen verfahren.
Das Basispaket des Führungsrinnen-Systems besteht lediglich aus vier Teilen: Rinnenwand, Gleitschiene, Klemmschuh und Verbinder. Die Rinnenwand aus stranggepresstem Aluminium ist leicht, dennoch stabil, seewasserfest und auch bei rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Die Gleitschienen werden in einer durchgehenden seitlichen Nut sicher eingeklickt und sind wieder lösbar. Der Klemmschuh kann innen oder außen mit nur einer Schraube auf den Untergrund oder auf Befestigungsprofile montiert werden. Ein federnder Kunststoffkeil schließlich dämpft auftretende Stöße.
Hinzu kommen noch die seit über 15 Jahren gerade in langen Verfahrwegen mit hohen Zyklenzahlen bewährten
chainflex Leitungen mit Bündelverseilung und hochabriebfesten, zwickelfüllend extrudierten Aussenmänteln, die auch den härtesten Anwendungen gerecht werden, Anschlusselemente, Zugentlastungen sowie Montagematerialien.
Insgesamt konnte mit Energieketten samt innenliegender Leitungen und der Kombination mit den Aluminium-Rinnen ein ebenso kompaktes wie auch Platz sparendes System realisiert werden.