Lösung
Unsere Energieketten-Spezialisten erhielten die Gelegenheit, unsere
Kunststoff-Energiekette in rollender Ausführung vorzustellen. Die „Rol E-Chain“ kann lange Verfahrwege und hohe Geschwindigkeiten bei geringer Antriebsleistung bewältigen.
Allerdings blieb den Verantwortlichen der MVA eine Skepsis gegenüber dem Werkstoff Kunststoff in der Anlage. Unseren Energieketten-Spezialisten gelang es jedoch, diese Skepsis zu beseitigen – unter anderem durch den gemeinsamen Besuch einer anderen Müllverbrennungsanlage, bei der eine derartige Kette bereits seit knapp neun Jahren in Betrieb ist. Nicht nur an der Kranbahn, auch auf dem 25 Meter breiten Kranträger wurden Rol E-Chain-Systeme installiert. Die entsprechenden
Rinnen stammen aus unserem Standardprogramm, wurden allerdings in V4A-Edelstahl gefertigt um den rauen Umgebungsbedingungen Rechnung zu tragen.
Die fehlende Dokumentation der Krane kostete rund zwei Monate an Arbeit. Unsere Techniker haben geprüft, welche Aufgabe die jeweiligen Leitungen erfüllen, und auf dieser Basis einen aktuellen E-Technik-Plan erstellt. Dabei wurden zugleich die Vorbereitungen für die Umrüstung von Flach- auf Rundleitungen getroffen. Wir konnten dem Kunden schließlich eine „maßgeschneiderte“ Konstruktion präsentieren; auch der Mitnehmerarm für die Energiezuführung der Katze wurde individuell angepasst. Unsere Techniker waren vierzehn Tage lang im Dreischichtbetrieb tätig, um die Energiekette zu installieren. Darauf folgten zwei Tage für die Inbetriebnahme, bei der jede einzelne Leitung und die Steuerungstechnik nach den Anforderungen des VDE geprüft wurden.