Lösung
Die Betreiber entschieden sich bei der Energieversorgung für eine e-kette von igus. Das ganze System besteht aus einer rostfreien Edelstahlrinne in der sich die
Energiekette vom Typ 4040RHD befindet. Das ist eine sehr robuste Kette, die seewasserbeständig, ölbeständig und UV-beständig ist. Der Verfahrweg der Energiekette beträgt ca. 65 Meter wobei die ganze Kette durchgängig mit Rollen bestückt ist, um die Reibung zu vermindern und die Zug-/Schubkräfte gering zu halten. Ein schwimmender Mitnehmer des Energieführungssystems dient weiterhin dazu, seitliche Führungsungenauigkeiten auszugleichen. Er kann dabei ca. +- 50 mm nach rechts und links das Spiel ausgleichen und wird durch die
Rinne geführt, sodass die Kette sich immer nach dieser ausrichtet. Die Belegung der Energiekette besteht aus
chainflex Leitungen von igus, ebenfalls seewasserbeständig und UV-beständig und speziell für die ständigen Biegewechsel in der Kette ausgelegt.