Lösung
Da RWE mit den
chainflex-Leitungen von igus seit 2006 bereits gute Erfahrungen gemacht hat, kamen diese Leitungen in die engere Wahl. Dabei signalisierte igus die Bereitschaft, Sonderleitungen für die besonderen Anforderungen des Tagebaus zu entwickeln. Als Grundlage dienten die Busleitungen der CFBUS-Serie, die sich bei höchsten dynamischen Belastungen und kleinsten Biegeradien seit Jahren bewähren. Tests konnten die Beständigkeit der Leitungen unter den „Heavy Duty“-Bedingungen des Tagebaus bestätigen. Zu den Modifikationen, die im Zuge der kundenspezifischen Entwicklung an den Leitungen vorgenommen wurden, gehört unter anderem die erhöhte UV-Beständigkeit des Außenmantels. Bei der Profibus-Leitung ist die Besonderheit erwähnenswert, dass die Versorgungsadern integriert wurden. Das reduziert den Aufwand bei der Montage, weil eine Leitung weniger verlegt werden muss.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tests wurden die chainflex-Leitungen als Sonderleitungen in die RWE-Power-Werksnormen für Elektroleitungen aufgenommen. Vier der fünf Leitungstypen wurden von RWE magaziniert und eine Mindestvorratsmenge wurde definiert.
Das breite Angebot an weiteren Leitungen für die Energiekette ermöglicht eine Gesamtlösung aller Leitungen für diese Anwendung. Startend von den beschriebenen Busleitungen bis hin zu Mittelspannungsleitungen. Während die igus-Mitarbeiter die Konfektionierung der Leitungen sowie die Befüllung übernahmen, wurden auch die
Rinne und Auskleidung in der Anlage montiert.