igusigus-icon-cart(0)

Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mm

Serie E4Q.82
igus-icon-lupe
Anwendungsbeispiel: SAMAG Werkzeugmaschinen
igus-icon-lupe
E4Q.82.100.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4Q.82.100.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4Q.82.100.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4Q.82.100.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4Q.82.100.150.0 video
igus-icon-lupe
1 von 7
Serie E4Q.82
Anwendungsbeispiel: SAMAG Werkzeugmaschinen
Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mm
Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mm
Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mm
Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mm
Serie E4Q.82 | im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 82 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
82 mm
Leitungsdurchmesser max.
Leitungsdurchmesser max.
72 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
150 mm
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH