Problem
Damit das System das richtige Gewürz aus dem Automaten entnehmen kann, benötigte das Tüftlerteam für die Achsen langlebige und ruckelfreie Linearführungen. Für den Antrieb der z-Achse dachte man daran, einen Riemenantrieb einzusetzen. Die Herausforderung: eine Linearführung zu finden, die die hohen Schwingungen absorbiert. Zudem mussten die Bauteile geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich sein und sollten eine möglichst lange Lebensdauer haben.
Lösung
Die Schüler und Schülerinnen nahmen Kontakt mit igus auf und fanden die perfekte Lösung: drei Linearführungen aus dem drylin W-Baukasten. Sie sorgen dafür, dass alle Fächer problemlos erreichbar sind, sodass das entsprechende Gewürz entnommen und herausgegeben werden kann. Die Gleitelemente aus Tribo-Kunststoff in den Führungsschlitten sind komplett frei von externen Schmiermitteln und eignen sich für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Zudem setzt sich ohne Schmierfette kein Schmutz am Linearschlitten fest, der die Führung blockiert. Die Schwindungen an der z-Achse können die Führungen problemlos absorbieren.
Mehr über den drylin W-Linearbaukasten erfahren