Wartungsintervalle verlängert und 40.000 Euro* gespart. It's our job.
Starten Sie jetzt damit, die Wartungsintervalle Ihrer Maschinen mit Energieketten-Systemen zu verlängern und sparen Sie mehrere tausend Euro Ausfall- oder Stillstandskosten ein.
*igus Anwendung bei Tata Steel Haldia Indien mit einem Verfahrweg von 480 m und einer Kettenlänge von 240 m konnte ein Austausch im Wert von ca. 40.000 € vermieden werden.
Wenig Wartung. Wenig Kosten.
Oft ist die Wartungsfreiheit von igus Energieketten-Systemen über lange Zeiträume und im rauhen Betrieb der ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung. Anlagen mit 200 m Verfahrweg sind seit 8 Jahren mit minimaler Wartung im Betrieb. Anlagen bis 60 m Verfahrweg sind seit 15 Jahren praktisch ohne Wartung in Betrieb.
„Was sollte man bei der Auswahl von e-ketten® unter dem Aspekt der Instandhaltung berücksichtigen?“
10 Tipps für eine "instandhaltungsgerechte" Energiekette
Was das konkret bedeutet und was Konstrukteur:innen beachten sollten – dazu gibt dieser kleine Ratgeber zahlreiche praxisgerechte Tipps und Tricks.
Mit unserem Lebensdauerrechner ermitteln Sie in wenigen Klicks eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der Energiekette. Die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer wird in Doppelhüben und Kilometern errechnet.
▼Kosten senken
Vorausschauende Wartung
Maschinen und Anlagen proaktiv warten bevor es zu Stillständen oder Qualitätsverlusten kommt. Mit smart plastics beginnt das Zeitalter wirklich planbarer Reparaturarbeiten – für Instandhaltung in ihrer klügsten und effektivsten Form.
Durch regelmäßige oder permanente Erfassung des Maschinenzustandes die Sicherheit und Maschineneffizienz erhöhen. Fehlfunktionen werden sekundenschnell erfasst und die Anlage abgeschaltet, was noch teurere Folgeschäden effektiv vorbeugt. Instandhaltung am Puls der Maschine.
▼Kosten senken
Geld und Zeit bei der Wartung und Montage Ihrer Energiekette sparen
Schnelle und fehlerfreie Montage und Wartung aller Komponenten durch qualifiziertes Fachpersonal, dadurch geringe Stillstandszeiten und eine igus System-Garantie, je nach Anwendung.
Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln
Besonders in extremen Umgebungen – etwa auf Offshore-Anlagen – kann das Thema Rost im Laufe der Jahre noch immer dazu führen, dass Betreiber ihre Motorleitungstrommeln intensiv warten oder austauschen müssen. Anders Energieketten. Varianten aus Hochleistungskunststoffen sind beständig gegen Chemikalien, Salzwasser und UV-Strahlung. Das Resultat: In einigen Anwendungen sind Energieketten seit fast zehn Jahren ohne nennenswerte Wartung im Einsatz.
Sicherheit und Wartungsarmut sind zentrale Anforderungen beim Materialumschlag in Stahlwerken. Der modulare Aufbau der Energiekette ermöglicht also ein hohes Maß an Flexibilität bei der Installation sowie eine beachtliche Montage- und Wartungsfreundlichkeit. Prinzipiell garantieren jedoch die Verschleißarmut der Ketten aus tribologisch optimierten Polymeren und ihr ausgezeichneter Leitungsschutz eine hohe Lebensdauer, die Wartungs- und Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren.
Nachteil von Stromschienen: Sie sind schwer zu reinigen und aufwendig in der Wartung. Die an den Stromabnehmern installierten Schuhe müssen regelmäßig überprüft und bei Abnutzung ausgewechselt werden. Das System muss abgeschaltet werden, um diesen Austausch zu ermöglichen. Dagegen sind Energiekettensysteme nahezu wartungsfrei können jahrelang ohne Probleme laufen und erfordern nur grundlegende visuelle Inspektionen, um sicherzustellen, dass sich das System in einem guten, betriebsfähigen Zustand befindet.
"igus Energiekettensysteme laufen seit 2001 in Shipyard-Kranen in Shanghai störungsfrei mit Füllgewichten von 30 kg/m über 180 m Verfahrweg. Selbst bei einem Taifun im vorletzten Jahr kam es nicht zum Betriebsstillstand. "
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
"Im rauen Umfeld der Betonverarbeitung leisten seit 12 Jahren die igus Energiezuführungsketten einen entscheidenden Beitrag zur Standfestigkeit und zuverlässigen Funktion der Hallenkrane und Portalroboter."
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Seit die igus Kunststoff-Energiekette im Einsatz ist, läuft die Anlage problemfrei. Es gibt keine Stillstandzeiten mehr durch die Kette, und meine Kostenstelle wird deutlich weniger belastet."
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Starten Sie jetzt damit, mit unseren Experten die Wartungszeit Ihrer Anwendung zu sparen.
Technik verbessern und Kosten senken mit Energieketten-Systemen