×
Hybridrollenführungen von igus®
Fragen Sie unseren Experten
Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen
Whitepaper herunterladen
Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Kostenloses Muster
Konfigurator
Noch nicht die richtige Rollenführung dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene.
Zum Konfigurator
Die Komponenten der Hybridrollenführungen
Schiene
WSR-10-120
Korrosionsbeständig durch Klareloxal-Beschichtung
Für seitliche Montage direkt an der Wand
Rollenführungen hier kaufen
Rollenlager
WJRM-31-10 & WJRM-41-10
Mit Schlittenplatte WWRY zum kompletten Linearschlitten erweiterbar
Kostengünstig durch Gehäuse aus Zinkdruckguss
Rollenlager kaufen
Schlitten
WWR-31-10-120-10, 15 & 20
Ausführung: rund
Material Gleitelement: iglidur® J
Material: Zinkdruckguss
Hybridrollenschlitten hier kaufen
Technik verbessern
Kugelgelagerte Hybridrollenlager für leichtgängige seitliche Verstellungen
Bis zu 4x leiser durch igus Hochleistungspolymere als metallische Lager
Flache Bauhöhe von 30 mm auf formschönes Schienenprofil WSR-10-120
Optimierte Rollenausrichtung für maximale Kraftaufnahme
Kosten sparen
Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
Rollenlager ohne Schmierung
einzelnd positionierbar oder als kompletten Schlitten mit Montageplatten in 3 Längen aus dem drylin® W Linearbaukasten
Beweise
Lebensdauer im igus Labor getestet
bis zu 70% leichterer Lauf
Nachhaltigkeit
leichte energieeffiziente Verstellung
Saubere Linearführung ohne Schmierung
keine Verschmutzungsgefahr für den Anwender
Videos zu Rollenführungen
Die passende Platte gleich mit bestellen: WWYR
In jeder Baugröße und Breite in verschiedenen Längen verfügbar
Robustes korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
Eine Vielzahl an Linearlagerfolien-, Lager- und Schlittenplatten-Kombinationen sind möglich, auch mit Handklemmung
Wunschkomibination Lager und Montageplatte auch vormontiert lieferbar
Kombinierbar mit der kompletten drylin Linerlager-Produktplatte
Zur WWYR Montageplatte
Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele
Mobile Steinseilsäge
Die Verwendung einer mobilen Steinseilsäge drylin® Lineartechnik und iglidur® Gleitlage.
Zum Beitrag
MAX Velolift
Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Kommunalfahrzeuge
Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
SLIDE
Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag