Zuverlässige Belüftungs- und Druckschutzklappen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Verschiedene Komponenten für Lagerstellen in Belüftungssystemen 
  • Herstellungsverfahren: Spritzguss, 3D-Druck (Selektives Lasersintern) 
  • Anforderungen: Temperaturunempfindliche Komponenten 
  • Material: iglidur J, iglidur I6 
  • Branche: Bahntechnik – Exterieur
  • Erfolg für den Kunden: Lagerstellen werden wartungsfrei schmutzunempfindlich; Erhöhung der Lebensdauer

Ob frische Luft aus der Klimaanlage oder das Kühlen wichtiger Elektronik – in Schnellzügen und Straßenbahnen muss eine stetige Luftzufuhr gewährleistet und reguliert werden. Druckschutzvorrichtungen und Belüftungsklappen können mit Hilfe verschiedener igus Produkte leichtgängig bewegt werden. Egal welche Technik zur Lamellenansteuerung genutzt wird, igus Bauteile machen ihre Lagerstellen wartungsfrei und zusätzliche Schmiermittel überflüssig. Die Belastung der Lamellen auf dem Dach oder unter dem Wagenkasten sind durch Witterung und Schmutz besonders hoch. Durch igus Produkte können in diesem Anwendungsfall trotzdem hohe Lebensdauern erreicht werden. 
Druckluftklappe für Züge mit iglidur Gleitlagern und Gelenkköpfen

Eingesetzt werden iglidur Gleitlager, 3D-gedruckte Zahnräder, igubal Gelenklager und Gewindespindeln sowie Tribotape. Bei allen Produkten kommen an den entscheidenden Stellen iglidur Hochleistugspolymere zum Einsatz, die im Testlabor ausgiebigen Reibungs- und Verschleißtests unterzogen werden. Sie enthalten inkorporierte Festschmierstoffe und benötigen daher keine zusätzlichen Schmiermittel. Darum wird der Wartungsaufwand durch diese Komponenten auf ein Minimum reduziert und Schmutz kann an den Lagerstellen nicht anhaften. Auch anspruchsvolle Witterungsbedingungen stellen kein Hindernis dar.  

Metallische Zahnräder können durch 3D gedruckte Kunststoff-Zahnräder ersetzt werden. Diese werden im selektiven Lasersinter-Verfahren hergestellt und zeichnen sich durch besonders hohe Verschleißfestigkeit sowie kostengünstige Herstellung aus. Die Form und Größe des Zahnrads können dabei ganz individuell festgelegt werden.  


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren