Lebensdauer von e-ketten und Leitungen für Zweiwegefahrzeuge berechnen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieführungen, Leitungen
  • Anforderungen: Witterungsbeständige Komponenten 
  • Branche: Bahntechnik – Sonderfahrzeuge
  • Erfolg für den Kunden: Berechenbare Lebensdauer für e-ketten und chainflex Leitungen

igus Komponenten werden nicht nur in Zügen und Straßenbahnen verwendet. In Zweiwegefahrzeugen, wie z. B. Schneeräum- und Wartungsfahrzeugen kommen sie ebenfalls zum Einsatz. Mittels Hydraulikzylindern lässt sich bei diesen Fahrzeugen das Drehgestell absenken. In den Zylindern werden Gleitlager und Führungsringe aus iglidur Werkstoffen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre enorme Lebensdauer aus und sind zudem wartungsfrei. 

Zweiwegefahrzeug

Es kann aus einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe gewählt werden, sodass für jedes Wellenmaterial – sowohl weich als auch gehärtet – der passende Gleitlager- und Führungsring-Werkstoff existiert. Die iglidur Werkstoffe werden ausgiebig im Testlabor untersucht. Auf Basis der Testergebnisse lässt sich ihre Lebensdauer dann mit Hilfe der kostenlosen igus Online-Tools berechnen. 
 

In Zweiwegefahrzeugen mit Hubarbeitsbühnen oder Kränen werden zudem Energieketten und chainflex Leitungen eingesetzt, da sich beide durch ihre enorme Belastbarkeit auszeichnen. Auch e-ketten von igus werden ausgiebigen Tests unterzogen. So kann sichergestellt werden, dass sie auch durch Witterung, Vibration, Stöße und häufige Belastung langlebig und stabil sind. Obendrein dient ihr Material und der Aufbau dazu Gewicht zu reduzieren. Werden die e-ketten zusätzlich mit den ausfallsicheren chainflex Leitungen bestückt, ist die Haltbarkeit der Anwendung noch höher. Diese Leitungen sind für speziell für hohe Beanspruchung entwickelt, halten kleinsten Biegeradien und Torsionsbewegungen stand und haben 4 Jahre Garantie. Auch die chainflex Leitungen sind witterungsbeständig und halten Hitze sowie Kälte trotz permanenter Nutzung stand.  


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren