Witterungsbeständige Gleitlager und Gelenkköpfe für Stromabnehmer

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager und Gelenkköpfe
  • Herstellungsverfahren: Spritzguss
  • Anforderungen: Witterungsbeständig, einsetzbar bei Vibration, Stöße und Schwenkbewegungen
  • Material: G, G1, P210, X, Z, W300, J
  • Branche: Bahntechnik – Exterieur
  • Erfolg für den Kunden: wartungsfreie und langlebige Lagerstellen


Pantograph mit verschiedenen motion plastics Komponenten

Pantographen sind ständigen Vibrationen, Stößen und Schwenkbewegungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, dass sie ausfallsicher funktionieren. Mit igus Komponenten aus Hochleistungspolymeren benötigen Lagerstellen in Stromabnehmern keine zusätzlichen Schmiermittel und sind somit wartungsfrei. Durch inkorporierte Festschmierstoffe sind die Komponenten selbstschmierend. Hochleistungspolymere von igus werden ausgiebig im Testlabor untersucht. Basierend auf den Testergebnissen kann außerdem ihre Lebensdauer mit Hilfe von kostenlosen Online-Tools berechnet werden.  

Da igubal Gelenklager aus nichtleitenden Hochleistungspolymeren bestehen, können sie als isolierende Komponenten an Stromabnehmern eingesetzt werden. Verwendet werden die igubal Gelenkköpfe KBRM bzw. KARM. Über die gleiche nichtleitende Eigenschaft verfügen iglidur Gleitlager, die bestehend aus den Werkstoffen G J, W300, X und Z an Stromabnehmern verbaut werden. Jeder dieser Werkstoffe hat bestimmte Vorteile, wie z.B. Leitfähigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme oder Beständigkeit bei hohen Temperaturen. Beide igus Produkte spielen in diesem Anwendungsfall ihren wartungsfreien Einsatz aus. Zudem sind igus Hochleistungspolymere korrosionsfrei und witterungsbeständig. 


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren