Unter dem Wagenkasten wird ein starker Schutz vor Steinschlägen benötigt. Zudem müssen die Leitungen sicher geführt sein, sodass die Batterien bei einer Wartung problemlos rausgezogen werden können. Deshalb werden robuste Energieketten und Leitungen häufig bei Zügen an den Batteriekästen eingesetzt. Beide Komponenten sind auch als sogenannte readychain erhältlich. Dabei handelt es sich um eine vorkonfektionierte e-kette inklusive der benötigten Leitungen.
e-ketten von igus zeichnen sich durch ihr besonders geringes Gewicht aus. Zudem sind sie so konstruiert, dass sie besonders stabil und langlebig sind. In Kombination mit chainflex Leitungen ergibt sich ein besonders ausfallsicheres Team, mit dem sich Kabelbrüche und auch sogenannte Korkenzieher vermeiden lassen. Die extrem strapazierfähigen chainflex Leitungen halten kleinste Biegeradien aus und sind speziell für Torsionsbewegungen entwickelt. Zudem gibt es für chainflex Leitungen eine 4 jährige Garantie. e-ketten und chainflex Leitungen sind auch in einer EN 45545 konformen Variante erhältlich.