Drehbewegungen auf kleinstem Raum - 20 mal um die eigene Achse. Mit dem sehr kompakten twisterband können kostengünstig und verschleiß-/wartungsarm Drehbewegungen auf engstem Raum realisiert und dabei Energie, Daten und Medien sicher geführt werden.
TB12: XX ≈ Rotationwinkel / 360 + 2
Rotationswinkel [°] | Innenbreite [mm] | Innenhöhe [mm] | X1 innerer Maschinenbauraum | X2 äußerer Maschinenbauraum | R min. [mm] | R max. [mm] | Leitungsdurchmesser d1 max. [mm] | Öffnungssystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 - 7200 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | "easy"-Design |
Rotationswinkel [°]: |
|
Rotationswinkel [°] | Innenbreite [mm] | Innenhöhe [mm] | X1 innerer Maschinenbauraum | X2 äußerer Maschinenbauraum | R min. [mm] | R max. [mm] | Leitungsdurchmesser d1 max. [mm] | Öffnungssystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | "easy"-Design |
Rotationswinkel [°]: |
|
Rotationswinkel [°] | Innenbreite [mm] | Innenhöhe [mm] | X1 innerer Maschinenbauraum | X2 äußerer Maschinenbauraum | R min. [mm] | R max. [mm] | Leitungsdurchmesser d1 max. [mm] | Öffnungssystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Verschluss |
Rotationswinkel [°]: |
|
Rotationswinkel [°] | Innenbreite [mm] | Innenhöhe [mm] | X1 innerer Maschinenbauraum | X2 äußerer Maschinenbauraum | R min. [mm] | R max. [mm] | Leitungsdurchmesser d1 max. [mm] | Öffnungssystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 680 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Verschluss |
Rotationswinkel [°]: |
|
Rotationswinkel [°] | Innenbreite [mm] | Innenhöhe [mm] | X1 innerer Maschinenbauraum | X2 äußerer Maschinenbauraum | R min. [mm] | R max. [mm] | Leitungsdurchmesser d1 max. [mm] | Öffnungssystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 - 3420 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Verschluss |
Rotationswinkel [°]: |
|
Finde Sie hier die Montageanleitung für twisterband.
twisterband in verschiedensten Industriebereichen.
Werfen Sie einen Blick in unserem Testlabor für Energieketten.
Filmscharnier: Einfacher Zugang und schnelles Befüllen mit Leitungen und Schläuchen (TB20.44.18, TB30)
Maximale Drehwinkel als Faustregel gilt: je 180° Band = 360° mehr Drehung
Bei Drehwinkeln ab 1500° rotierend und horizontal ist eine Achse zentral zu verbauen
igus twisterband: Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend
Kompakt, modular und kostengünstig - Horizontal: 7.000°* und mehr möglich, vertikal bis zu 3000° Drehbewegung auf kleinstem Raum
In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar: hier horizontal 7.000°* und mehr Drehbewegung auf kleinstem Raum. Begrenzter Längenausgleich möglich
*Drehbewegungen bis 3600° können ab Lager bestellt werden. Ab 3600° bitten wir Sie mit Ihren igus Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen.