Mit dem sehr kompakten igus twisterband können kostengünstig Drehbewegungen bis 7.000° auf engstem Raum realisiert werden. Energie, Daten und Medien werden dabei sicher und wartungsarm geführt.
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Kabeltrommeln Roboter (Roboterarme, 1./6.
Achse, Scara-Roboter), Werkzeugmaschinen,
medizinische Apparate, Radar und Teleskopanlagen,
Luftfahrt, Prüf-, Mess- Handling-, Hebe- und
Montagevorrichtungen, Windkraftanlagen (Flügelverstellung) etc.
Auf engstem Bauraum sichert eine twisterband Energiekette in dieser Schweißmaschine die verlässliche Medienversorgung bei einer Drehbarkeit von +/-720 Grad.
Aggregat zum maschinellen Verleimen von Formkanten der Firma Homag kommt unser twisterband zum Einsatz. Mit ihm lassen sich verschiedene Medien bei einem Drehwinkel von 720° problemlos führen.
Flexible Bearbeitung von Holzstücken mit Drehungen bis zu 1440 Grad um die eigene Achse.
Drehbewegungen bis gesamt 7000°, Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s möglich, Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse
bauend.
Sie interessieren sich für die twisterchain und möchte weitere Informationen zum Produkt erhalten. Unser Experte klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema twisterchain.