Innovatives Zwei-Achsen-Positionierungsgerät mit iglidur® PRT Drehkranzlagern für ein robustes Design zur Umweltüberwachung, Katastrophenmanagement und Telekommunikation
Die tschechische Firma Hikade hat mit ihrem Odysseus Gimbal eine neue Lösung für präzise Positionierung und Stabilisierung entwickelt. Der Gimbal wird von den schmierfreien, wartungsfreien, leichten, robusten und geräuschlosen iglidur® PRT Drehkranzlagern unterstützt. Diese Lager gewährleisten eine lange Lebensdauer und widerstehen extremen Bedingungen, einschließlich Korrosion und verschiedener Wetterbedingungen. Der Odysseus Gimbal ist vielseitig anpassbar und setzt neue Maßstäbe für Präzision und Stabilität in verschiedenen Anwendungen. Der Gimbal ist daher geeignet für Hubschrauber, Starrflügler oder auch maritime und bodengestützte Anwendungen.
Weitere Anwendungsbeispiele sind Luftbildaufnahmen oder Wärmebildaufnahmen, als Lichtquelle oder auch als Zielerfassung.
Der Odysseus Gimbal wurde ausgestellt auf der EUROSATORY 2022 in Paris. Dort wurde dieser mit einem Beamlight-Suchscheinwerfer (CRYTUR) ausgestattet.