Die Firma Rail & Tracking Systems baut Kamerabewegungssysteme für den In- und Outdoorbereich. Ein Produkthighlight ist die Trackrunner-Serie: Das sind Kameraschlitten für schnelle Bewegungen, die insbesondere bei Sportwettkämpfen, aber auch in vielen anderen Eventbereichen wie bei Konzerten, Modeschauen oder TV-Shows zum Einsatz kommen. Bei HD-TV-Aufnahmen ist es notwendig, die Kamera und Übertragungswagen mit Glasfaserkabeln zu verbinden. Dabei treten bei der Kamerafahrt Geschwindigkeiten von bis zu 14 m/s mit kurzen Beschleunigungszeiten auf. Um eine größtmögliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten, muss das Kabelführungssystem dem ebenso gewachsen sein wie langen Verfahrwegen, Kurvenfahrten sowie Regen, UV-Einstrahlung und Temperaturen über 45 °C. Die Lösung: unsere ebenso leichten wie langlebigen Energieketten der Serie E6.
Die Anwendung wurde von igus 2008 mit dem silbernen vector-Award ausgezeichnet.
Hohe Beschleunigungen, große Laufruhe, hohe Festigkeit und sicherer Sitz der Leitungen
Bestellen, anfassen und sich von der Qualität der E6-Kette selbst überzeugen:
Der Trackrunner im Einsatz bei den Olympischen Spielen in Beijing: Hier musste die Kamera mit hoher Beschleunigung über eine Strecke von bis zu 130 Metern in beide Richtungen fahren – und das bei direkter Sonneneinstrahlung und in einer Umgebungstemperatur von rund 45°C. Die Energiekette muss diesen Anforderungen gewachsen sein, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten:
Im Einsatz am Außenrand der Rennbahn im Stadion: Die Kamera rast hier in einem 55-Meter-Radius über eine Strecke 90 Metern. Sie beschleunigt innerhalb von 2 Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 14m/s. Die Energiekette muss sich hier in beide Richtungen biegen können:
Bei diesem Schlittensystem fährt die Kamera in einem Radius von 5,6 Metern 340° nahezu vollständig im Kreis um die Bühne. Die Geschwindigkeit beträgt hier 5m/s. Beim Zurückfahren muss sich die Energiekette wieder exakt in die ursprüngliche Position zurücklegen: