Automatische Einstellung des Lagerspiels
Verschiedene Baugrößen
Einfache Montage
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Während der Aufbau und die Funktion von Linearschienen überschaubar sind, stellt die Konstruktion der Führungswagen eine Herausforderung dar. Die Linearwagen tragen die gesamte Anschlusskonstruktion. Sie dürfen auch bei unsymmetrischer Belastung nicht auf der Linearschiene verklemmen und müssen hohe Anforderungen an die Präzision der Bewegung erfüllen. igus hat diese Herausforderung gemeistert und kann Ihnen mit der drylin T Technik eine Schienenführung liefern, die auch unter harten Einsatzbedingungen ihre Aufgaben zuverlässig erledigen.
Für die hohe Laufruhe, die geringen Reibungsverluste und die lange Lebensdauer von igus Linearführungen sorgen vor allem die Gleitfolien aus iglidur Kunststoffen. Diese Bauteile ersetzen flüssige oder pastöse Schmierstoffe nicht nur. Dank umfangreicher Labortests sind sie besser geeignet, Reibungsverluste in Gleitlagern zu minimieren. Außerdem sind sie unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperaturschwankungen sowie chemischen Einflüssen.
igus Linearwagen sind so konstruiert, dass sie Produkte mit Rollen- oder Kugelführungen vieler Anbieter problemlos ersetzen können. Die Anschluss- und Bohrungsmaße baugrößengleicher Linearsysteme von Firmen wie Rodriguez, Rollon, Romani oder Bosch Rexroth stimmen mit denen von igus Schienenführungen überein.
Die Robustheit und die praktischen Zusatzfunktionen von igus Linearwagen haben dazu geführt, dass die drylin T Lineartechnik in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt wird. Dazu trägt auch die hohe statische Belastbarkeit bei. Die zulässigen Lasten erreichen Werte von bis zu 14 kN.
Überall, wo im Betrieb Späne anfallen, machen sich drylin T L in kurzer Zeit bezahlt. Kunden, die Maschinen für die spanabhebende Bearbeitung von Metall oder Holz einsetzen, bestätigen immer wieder, dass von Linearsystemen verursachte Betriebsstörungen dank igus Linearführungen der Vergangenheit angehören.
Die hohe Leistungsfähigkeit und Robustheit lässt beispielsweise auch den Einsatz in Schweißrobotern bei der Fertigung von Fahrzeugkarosserien zu. Dabei erweisen sich die hohe Tragfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Schweißspritzer und Schweißstaub als vorteilhaft.
Im igus Online Shop befinden sich Führungswagen mit nützlichen Zusatzfunktionen wie
Loslager sind aus der technischen Mechanik bekannt. Sie werden eingesetzt, um statisch bestimmte Systeme zu erzeugen. Bei Führungen gleichen die Loslager fertigungs- und betriebsbedingte Schwankungen der Abmessungen von Schienen und Führungswagen aus. Sie haben die Wahl zwischen Loslagern in y-Richtung und in z-Richtung.
Linearwagen mit manueller oder automatischer Spieleinstellung ermöglichen Ihnen, das für das System erforderliche Spiel bei der Montage vorzugeben. Die manuelle Spieleinstellung lässt sich jederzeit nachstellen. Bei der automatischen Spieleinstellung wird das Spiel selbsttätig an veränderliche Betriebsbedingungen angepasst.
Handklemmungen werden benötigt, wenn Wagen an bestimmten Positionen auf der Schiene fixiert werden sollen. Neben Führungswagen, die standardmäßig mit dieser Vorrichtung versehen sind, sind Klemmelemente für Linearführungen auch als Zubehör im Online Shop erhältlich.
Im Produktsortiment enthält ebenfalls Laufwagen für die Miniaturführung und Linearführungswagen für extreme Bedingungen.
Die Miniaturführungswagen zeichnen sich unter anderem durch die robuste Bauform aus. Sie bestehen aus Zinkdruckguss und sind mit Gleitern aus iglidur J ausgestattet.
Die Linearwagen in Heavy Duty Ausführung werden aus Aluminium hergestellt. Die Stirnseiten sind mit Deckeln aus Edelstahl versehen. Als Material für die Gleiter stehen Ihnen wahlweise die Hochleistungskunststoffe iglidur J2 und iglidur J200 zur Verfügung.