Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basiert die drylin T Linearschienenführung. Dabei macht die drylin T Schienenführungen den Wechsel von Kugelumlauf auf ein Gleitsystem so einfach wie möglich. Die drylin Linearschienen und Linearwagen sind in den Anschluss- und Bohrmaßen baugleich zu den handelsüblichen Varianten aus Kugelumlauf.
Das Herz der Führungswagen besteht aus schmiermittelfreien und äußerst langlebigen Gleitelementen aus igus Hochleistungspolymeren. Schnell und einfach in der Handhabung und wartungsfrei im Einsatz. Die Schienenführungen aus hartanodisiertem Aluminium sind robust und korrosionsbeständig.
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Bestellen Sie sich einfach Ihr Wunschmuster - In einer für Sie passenden Baugröße, Länge und mit Wunschwagen versehen. Wir bemustern Ihre Maschine kostenfrei. Einfach in wenigen Klicks das Muster auswählen und nach wenigen Werktagen über die Post freuen.
Passend zu unserer drylin® T Reihe haben wir unser drylin® W Sortiment um den Schlitten WW-10-40-T20-AL erweitert. Er besitzt identische Anschlussmaße wie Kugelumlaufführungen, ist leise dank unserer Gleitfunktion und verzichtet gänzlich auf Schmierung.
Passend für drylin® Standardschienen:
Die Bauelemente der drylin T Serie geben Ihnen die Möglichkeit, die hohe Belastbarkeit der T-Schienenführung mit den Vorteilen trocken laufender Linearsysteme auf der Basis gleitender Bewegung zu kombinieren. Wählen Sie im igus Online Shop einzelne drylin T Linearschienen und Führungswagen aus oder gestalten Sie online Ihr Komplettsystem mit der linearen Schienenführung. Die Ambessungsgleichheit zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen macht einen 1:1-Austausch ganz einfach.
T Schienenführungen werden bei igus aus dem Werkstoff Aluminium hergestellt. Sie haben die Wahl zwischen klassischen Führungsschienen aus hartanodisiertem Aluminium und besonders leichten Schienen mit Hohlprofil aus klar eloxiertem Aluminium. Außerdem hält igus Miniatur-Führungsschienen aus hartanodisiertem Aluminium für Sie bereit. Die Vorteile von Aluminium liegen hauptsächlich im geringen Gewicht, den guten Festigkeitswerten und der chemischen Beständigkeit.
Alle T Linearschienen für Ihre Linearführung werden wahlweise mit vorgefertigten Bohrungen für die Befestigung an Maschinenteilen oder Gestellen und ohne Bohrungen angeboten. Die Bohrungen sind für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 vorgesehen.
Passend zu den Baugrößen der Linearschienenführung stehen Ihnen für die Schienenführung mit T Profil Führungswagen in vielen Varianten zur Verfügung. Die Führungswagen sind mit Gleitelementen aus iglidur Kunststoffen ausgerüstet. Diese Hochleistungspolymere weisen besonders gute Gleiteigenschaften und ein besonders geringes Losbrechmoment auf. Dank ihnen sind Ihre linearen Gleitführungen wartungsfrei und besonders langlebig.
Die Vielfalt der Varianten zeigt sich bei den Linearschlitten. Auch Schlitten mit Handklemmung werden angeboten.
Beim Lagerspiel sind die manuelle Spieleinstellung, die automatische Einstellung der Lagerspiele oder voreingestellte Lagerspiele möglich. Verschiedene Versionen von Loslagern können senkrecht und quer zur Laufrichtung konfiguriert werden. So kann ein Ausgleich von Parallelitätsfehlern zwischen Schienen und bei Festlagern oder Loslagern im Bereich bis maximal 0,5 mm gewährleistet werden.
Ein Komplettsystem für das drylin T Linearschienensystem besteht aus Schiene und Führungswagen. Im Konfigurator für drylin T Schienenführungen können Sie die Bauelemente genau nach ihren Anforderungen online zusammenstellen.
Die Abmessungen der Bauteile, die Abstände und die Durchmesser von Bohrungen der igus Lineargleitführungen entsprechen exakt den Größen uns Abmessungen herkömmlicher Kugelumlaufführungen. Diese können dadurch einfach und schnell durch drylin Lineartechnik ersetzt oder mit ihr kombiniert werden.
Die Abwesenheit rollender Bauteile bewirkt einen leisen Lauf mit hohen Beschleunigungen und geringer Schwingung.
Die T Linearschienenführung ist aufgrund der hohen Beständigkeit gegen Korrosion für den Einsatz unter Wasser geeignet. Selbst einer Hochdruckreinigung halten sie stand.
Diese Vorteile in Kombination mit schmierfreien Elementen haben dazu geführt, dass die drylin Linearsysteme bevorzugt für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und in der Pharmazeutik eingesetzt werden. Nutzen Sie die langjährige Erfahrung, die igus GmbH im Auffinden von Lösungen für den Maschinenbau gesammelt hat.