Lösung
Um sicherzustellen, dass der selbstfahrende Roboter auch unter widrigen Witterungsbedingungen und den zahlreichen Hindernissen in Seoul zuverlässig bleibt, setzt das südkoreanische Start-up-Unternehmen auf Produkte von igus®. Für den Gelenkbereich des Rads und den Klappmechanismus des Roboterkörpers während der Bewegung wird
iglidur® G verwendet. Zusätzlich sind die
drylin® N leicht einstellbar und ermöglichen eine präzise Positionierung durch definierte Verschiebekräfte. Dadurch erfolgt das Ausfahren der Lieferung im Roboter reibungslos. Die drylin® N Profilführungen sind besonders geeignet für Anwendungen in engen Bauräumen, da sie extrem platzsparend sind und eine flache Bauweise haben. Es ist vor allem auch extrem leicht, da es aus Aluminium und Kunststoff besteht. Das passt perfekt in das Design des selbstfahrenden Roboters. Zusätzlich sind die drylin® N Profilführungen leicht einstellbar und ermöglichen präzise Positionierung durch definierte Verschiebekräfte. Dadurch erfolgt das Ausfahren der Lieferung im Roboter reibungslos. Bei der Entwicklung des selbstfahrenden Roboters für die Lebensmittellieferung lag der Schwerpunkt auf einer einfachen autonomen Fahrfunktion, die jedes Hindernis und jede Witterung souverän bewältigt. Unsere drylin® N-Produkte sind nicht nur schmier- und wartungsfrei. Darüber hinaus sind sie rund um die Uhr versandbereit.