Lösung
Die Konstrukteure vertrauen seit mehr als 13 Jahren auf unsere laufruhigen und sicheren
Energieführungen der Serie E4.32. Sie kommen vertikal oder horizontal im Bereich der Bühnentechnik vor allem in Plattformen zum Einsatz. Da die Energieketten aus Tribo-Kunstoffen bestehen, sind sie leicht und gleichzeitig verschleißfest. Eine integrierte Bremse an den Radienanschlägen der Kettenglieder dämpft den Anschlag und die Abrollgeräusche zusätzlich.
Traditionell kommen in der Bühnentechnik auch Kabeltrommeln zur Leitungsführung zum Einsatz, die allerdings häufig an ihre technischen Grenzen bezüglich ihrer Aufnahmefähigkeit von Leitungen und der Geräuschentwicklung stoßen. Mit unserer
e‑spool steht eine leise und äußerst kompakte Alternative bereit. Die Leitungen sind stets vor äußeren Einwirkungen, Verschleiß und Zugbelastungen geschützt. Bei der Auftrommelung sorgt eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die richtige Spannung der Kette. Und das twisterband in der e-spool ermöglicht eine durchgehende Leitungsführung bei Rotationsbewegungen, ohne dass ein Schleifring notwendig ist.
Müssen Bühnen oder schwere Bühnenpodien verfahren werden, sind Hubhöhen von vielen Metern und hohe Lasten zu bewältigen. Auch hier bieten wir kostengünstige, aber auch besonders platzsparende und „unscheinbare“ Lösungen. Bisher wurden für solche Anwendungen Systeme verwendet, die geräuschintensiv, platzbedürftig und visuell störend sind. Mit der Einbauweise „Zick-Zack“ und unseren
faltbaren e-ketten gibt es dafür eine effektive Alternative, die sich durch ihre kompakte Bauweise auszeichnet. Durch den Einsatz gegenläufiger Biegeradien lassen sich die e-ketten wie eine Ziehharmonika ablegen. Es besteht daher nur ein äußerst geringer Platzbedarf. Fährt die Bühne hoch, so entfaltet sich die e-kette geräuscharm.