Lösung
Die InnoPET TriBlock arbeitet gleich mit einer ganzen Reihe unserer "motion plastics" aus unterschiedlichen Produktprogrammen.
Etwa bei den Flaschenaufnahmen, die sicher und vor allen Dingen schmierfrei gelagert werden müssen. Verschiedene
iglidur J Gleitlager zur Führung der Federn werden hier begleitet von
drylin R Gleitfolien (JUMO-01-20) für die Hubbewegung zum Einspannen der Flaschen.
Speziell hierfür angefertigte Kunststoffrollen leiten zudem den Linearhub sicher ein.
Im Etikettiervorgang fallen direkt die Carbonrohre auf, die mithilfe von eingepressten
xiros Kugellagern bis zu 82.000 Etiketten pro Stunde durchleiten.
Besonders spannend ist auch die eingebaute Linearverstellung des gesamten Etikettierblocks. Die 600 kg schwere Einheit wird von einem speziell hierfür angefertigten
Spindel-Lineartisch des Typs drylin SLW-1660 und hinten zwei
drylin Führungen der Bauart WSQ-16 sicher sowie wartungs- und schmierfrei geführt.