Schmierfreie Lager und zuverlässiger Leitungsschutz für die Medizintechnik

Compamed Banner 2025

Komponenten mit ZERO Nebenwirkungen
auf der Compamed 2025

ZERO PTFE iglidur JPF

Reibungsarm gelagert ohne PTFE

ZERO PTFE  iglidur i2000 Resin

Bis zu 80-mal höhere Lebensdauer

ZERO Lubrication drylin SLW 0620-DS08

Schmierfrei bewegt auf engem Raum

ZERO Waste e-kette E2.1

Aus 100 % Recycling-Werkstoff

ZERO Downtime EC.WLC

Wartungsanzeige im Ampelmodus

ZERO Maintenance e-kette R4Q.64L

Dicht gemacht im Handumdrehen

ZERO Lubrication Hub-Schwenkeinheit

Präzises Heben und Schwenken

ZERO Corrosion ReBeL Cobot

Kollaborativer Roboter ab 4.970 €

Cleanroom e-skin flat

Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1

Einsatzbereiche

Medizinische Geräte

Röntgengerät und C-Bogen

Labortechnik

Laborgeräte

Medizinisches Mobiliar

Medizinisches Mobiliar

Dentalgeräte

Dentalgeräte

Mobilität & Reha

Rollstuhl und Prothese

Reinraum-Produkte

Reinraumprodukte

Medizintechnik-Musterbox

Musterbox Medizintechnik
  • drylin W, T und N-Profilführungen
  • ein dryspin Steilgewindetrieb
  • verschiedene iglidur Gleitlager, ein xiros Kugellager, ein igubal Stehlager
  • eine Energiekette der Serie E6 mit chainflex Leitungen

Whitepaper: PFAS im Fokus

Whitepaper PFAS

Erfolgsstorys

Zwei-Ebenen-Fluoroskop des LMB mit e-ketten
Kniegelenkprothesen von Ottobock
Kundenanwendungen Medizintechnik

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft


Weitere Informationen

Messestand für die Medizintechnik

imps Medizintechnik

Automatisierte Pipettiertechnik

Whitepaper Medizintechnik

Individuelle Teile nach Wunsch

Verschiedene individuell angefertigte Speziallager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Ulf Hottung
Ulf Hottung

Key Account Manager Medizintechnik dry-tech

+49 2203 9649 7706E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung