Als Allrounder gelten iglidur® Werkstoffe, die unter Normalbedingungen (Temperatur, Medien, usw.) fast universell ein setzbar sind. iglidur® G ist hierbei der bewährte Zehnkämpfer, der in nahezu allen Disziplinen überdurchschnittlich abschneidet. Speziell für Lösungen im Großserienbereich steht iglidur® GLW zur Verfügung. iglidur® P und iglidur® K haben ähnliches Potential wie iglidur® G gepaart mit deutlich reduzierter Feuchtigkeitsaufnahme, was für den Einsatz in feuchter Umgebung von Vorteil ist.
1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend