Die smarte Ultraschall-Sensorik dient bei diesem Reinraum-Highlight der kontinuierlichen Überwachung des aktuellen Durchhanges des e-skin® flat Systems. Durch die Stützkette SKF.S ist mit einem definierten Biegeradius ausgestattet und ermöglicht somit auch im Reinraum freitagende Längen. Sobald sich ein kritischer Zustand des Energieführungssystems feststellen lässt, werden vorausschauende Wartungsempfehlungen ausgegeben.
Zudem lassen sich mit am angebundenen i.Cee Modul zahlreiche Schnittstellen zu übergreifenden Montitoring- / IoT-Netzwerken nutzen, um die Zustandsinformationen aus dem Reinraum in Echtzeit dem Anwender / Anlagenverantwortlichen überall dort zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt werden. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk, je nach Kundenwunsch.
i.Cee gibt CFL unter Einbezug von Daten der Zustandsüberwachung wie Temperatur, Verfahrgeschwindigkeit oder zurückgelegtem Weg, eine Einschätzung der Lebensdauer der Anlage und gibt Wartungs- und Inspektionshinweise.
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)
Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense EC.P Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:
Hier geht es zur Anwendungsübersicht
ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nicht-operationell) | Max. Partikel (0,5 Micron) m³ | Max. Partikel (0,5 Micron) f³ | igus Produkte, die den Standard erfüllen |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Energieketten, Leitungen, Wellrohre, Pneumatik-Schläuche | ||
2 | N/A | N/A | s.o. | ||
3 | 1 | 35 | s.o. + Linearführungen | ||
4 | 10 | 352 | s.o. | ||
5 | 100 | A/B | 3.520 | 100 | s.o. |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | s.o. | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | s.o. |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | s.o. |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | s.o. |
Die Angaben für GMP und FED STD 209E dienen nur einer groben Vergleichbarkeit und berücksichtigen keine weiteren Faktoren wie beispielsweise die bakterielle Kontamination. Kontaktieren Sie uns gerne, um die für Ihr Projekt passende Konfiguration zu finden.
Energieketten in Reinraumumgebung müssen besonders abriebfest sein, da lufttragende Partikel über enge Grenznormen erzeugt werden und den Raum kontaminieren können.
Pneumatikschläuche und verschiedenste Leitungen mit IPA ISO Klasse 1 und 2 – gibt es auch anschlussfertig, passend zu Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens und vielen anderen Herstellern.
Im Programm unserer trockenlaufenden Lineargleitführungen bieten wir vier Modelle an, die für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6 bis 3 zertifiziert sind.
Die Gleitelemente des PRT-04-100 aus iglidur J sorgen für geringste Partikelemissionen und ermöglichen so den Einsatz in Reinraum-Anwendungen.
Kostenloses Whitepaper:
Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten der i.Sense Wonderbox auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden.
Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.
In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie:
Alle Informationen zu den smart plastics News 2022 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich