Lösung
Für den Verfahrweg von 670 Meter kommt die Heavy Duty
Rollenkette der Serie 5050RHD zum Einsatz.Sie wurde speziell für lange Verfahrwege und hohe Verschmutzung entwickelt. Durch die wartungsfreie Rollenausführung werden die Zug-/Schubkräfte um bis zu 75% reduziert im Vergleich zu Standard-Energieketten. Zudem wird der Verschleiß reduziert und eine höhere Zusatzlast ermöglicht.
Als elektrische Leitungen kommt die chainflex® Leitung der Serie
CRCRANE zum Einsatz. Diese Mittelspannungsleitung für Spannungen von bis zu 6/10KV wurden speziell für lange Verfahrwege auf z.B. Kran- und Förderanlagen entwickelt.
Zur permanenten Überwachung der Anlage wurde das igus® smart plastics Modul
iSense EC.P eingeplant. Das System beinhaltet eine intelligente Sensorik zur Überwachung der Zug-/Schubkräfte, welche bei erhöhten Kräften für eine Notabschaltung verwendet werden kann.
Das Energiekettensystem wird in einer individuell für den Kunden entwickelten, eingehausten Führungsrinne mit Dach betrieben. Diese wirkt zuverlässig und dauerhaft gegen Verschmutzung und Witterungseinflüsse.
Die Montage wurde direkt durch igus Indien organisiert und von einem ortsansässigen, qualifiziertem Servicepartner durchgeführt. Die gemeinsame Inbetriebnahme erfolgte dann nach Abnahme und Freigabe des Energiekettensystems von einem der zahlreichen igus Supervisor.
Das System läuft seitdem störungsfrei und betriebssicher. Mission erfüllt.