Wechselnde Anforderungsprofile
Die unterschiedlichen Materialien, die auf den CNC-Maschinen bearbeitet werden, stellen unterschiedliche Anforderungen an die Energiezuführungen. Stäube, Späne, abrasive Stoffe fördern den Verschleiß. Dazu kommen die Themen Beweglichkeit, Geschwindigkeiten und Dauereinsatz. 100 m/min und Hübe von 40 und 50 m sind keine Seltenheit. „Speziell das Beschleu-nigen und Abbremsen der Massen darf die Energiezuführung auf Dauer nicht stressen“, verdeutlicht Reinhard Hiller. Befüllt werden die Ketten mit elektrischen, pneumatischen und teilweise auch hydraulischen Leitungen. Die Betriebsdrücke speziell bei Hydraulikleitungen erreichen mehrere Hundert bar. Bei Lastwechseln können die Leitungen innerhalb der Energiekette schon einmal ein Eigenleben entwickeln. „Wir haben nur gute Erfahrungen. Sie sind so sicher verlegt, dass wir bis jetzt noch keinerlei Probleme feststellen konnten“, berichtet Reinhard Hiller.
An einer Reihe von CNC-Spezialmaschinen bewähren sich besondere
Bügelketten, die Absaugschläuche in den Durchmessern von 36 mm bis 300 mm aufnehmen können. Müsste der Schlauch innerhalb der Energiezuführung geführt werden, geht das nur über größere Energieketten, die natürlich in der Beschaffung sehr viel teurer sind. Der relativ leichte Luftschlauch kann dagegen vollkommen problemlos separat entlang der eigentlichen Energiezuführung geführt werden, ohne dass Abstriche an der Beweglichkeit gemacht werden müssten.