Lösung
Diese Alternative fand Muhr in unserem
basic flizz-System. Dabei handelt es sich um eine Komplettlösung für die Energiezuführung zu beweglichen Komponenten u. a. in der Klärwerks-, Energie- und Krantechnik. Das System besteht aus einer Energiekette aus unserem
E4.1 Baukasten, die mit den bewährten
chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird. Schon als der erste basic flizz am Rechenreiniger in Rochlitz montiert wurde, waren die Vorteile offensichtlich. Während die Monteure vor Ort normalerweise einen Tag für die Montage der Energiezuführung brauchten, konnten sie diese Aufgabe in anderthalb Stunden erledigt. Und: Für den „Bahnhof“ der rund 15 Meter langen beweglichen Energiezuführung mussten nur 30 Zentimeter Bauraum vorgesehen werden – das spart nicht nur Platz, sondern auch Leitungslänge und damit Kupfer.
Weitere Vorteile aus Sicht der Muhr-Ingenieure sind die an dreieinhalb Seiten geschützte Führung der Energiekette sowie die bodenfreie Verlegung, die ein Festfrieren von Leitungen bei Eis und Schnee verhindert. Der basic flizz ist quasi unsichtbar hinter dem Linearantrieb angebracht, ist bei Bedarf aber gut zugänglich. Neue Leitungen können unproblematisch hinzugefügt werden, ein Austausch des gesamten Leitungspakets wie bei einem Festoon-System ist nicht erforderlich. Aus diesen Gründen verwendet Muhr inzwischen bei der H-Baureihe grundsätzlich das basic flizz-System.
Das Signal zum Start des Reinigungsvorgangs geben zwei Sensoren, die den Wasserpegel vor und hinter dem Rechen erfassen. Bei einer festgelegten Differenz initiiert die SPS der Anlage den Reinigungsvorgang, der jeweils knapp sieben Minuten dauert. Die Situation am Rechen der Schlossmühle Rochlitz wird über zwei Kameras überwacht. Diese moderne Technik zusammen mit dem langlebigen Energiezuführungssystem wird über viele Jahre einen Beitrag zum effizienten Betrieb des Wasserkraftwerks leisten.