Durchlaufmaschinen

Maximale Flexibilität bei hoher Staubbelastung und schnellen Durchlaufgeschwindigkeiten

Formteil- oder Umleimmaschinen müssen um proftabel zu sein unterschiedlichste Formate flexibel und ausfallsicher verarbeiten können. 3D-Energieführungen oder ausfallsichere, speziell für den Einsatz in Bewegung entwickelte chainflex Leitungen sind hier die richtige Lösung. Auf die Formatverstellung gelingt einfach und schnell mit staubunempfindlichen Linearführungen, Gleit- und Kugellager, die ohne externe Schmierung und Wartung funktionieren. 

​​​​​​​Viele Praxisbeispiele mit motion plastics in der Holzindustrie gibt es hier

kantenanleimmaschine

Unsere Top-Produkte für Durchlaufmaschinen

e4.1L Energiekette

Stabil, leicht & schnell befüllbar

  • 30 % leichter als vergleichbare Größe Serie E4.1
  • Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Auch für seitlich gedrehte, stehende und hängende Anwendungen geeignet
triflex R

Dreidimensional beweglich

  • Definierter Biegeradius von 50-182 mm für maximale Lebensdauer der Leitungen
  • Hohe Zugkraftaufnahme und hohe Flexibilität
  • Verschiedene Versionen von geschlossen bis light
3D e-kette triflex R
Gewindespindel

Hoher Wirkungsgrad und geringer Verschleiß

  • 7 verschiedene Materialien & schmierfreier Lauf
  • Geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad
  • Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten
dryspin Gewindespindel
drylin w

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

  • 100 % schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Leise und verschleißfest 
drylin W
kugelrollen

Gleitlager aus Kunststoff

  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Lebensdauer berechenbar
iglidur G Gleitlager
MS2N

Passend zu ctrlX Antrieben

  • Sicherer Datenaustausch zwischen Motor und Gebersystem
  • Rund 40 % Bauraum in der Kette sparen
  • Reduktion der eingesetzten Leitungen um 50 %  
chainflex Hybrid-Servoleitung

welche Bügelketten

PVC-Leitungen in Energieketten ​
geht nicht? Mit chainflex sogar sehr gut!​

Können teure PUR-Leitungen sicher durch kostengünstigere PVC-Leitungen auch in bewegten Anwendungen ersetzt werden? Entscheiden Sie objektiv, ob eine Leitung mit PVC-Mantel nicht nur ausreichend ist, sondern vielleicht die bessere Lösung darstellen kann.

► Hier den Preis-Check machen und Sparen

Sparen durch den Einsatz von Lineargleitlagern

Jetzt Lineargleitlager aus Kunststoff mit herkömmlichen Wälzlagern vergleichen und die Vorteile von selbstschmierenden Lösungen entdecken. Außerdem nennen wir Ihnen 10 Möglichkeiten, wie mit drylin Linearlagern überflüssige Kosten eingespart werden können.

 ► Laden Sie hier das Whitepaper runter
drylin lineartechnik

...und viele weitere Erfolgsgeschichten

Viele Weitere Anwendungen​ in der holzbe- und verarbeitenden ​Industrie finden Sie hier

Anwendungsbeispiele in der Holzindustrie
woodworking overview applications