Neben der Rollenenergiekette vom Typ 4040 CR kommen in der Anlage auch verschiedenste
chainflex Leitungen von igus zum Einsatz, die speziell für die Bewegungen in e-ketten konzipiert und konstruiert worden sind. Auch Einzelader-, Steuer-, Motor-, und Busleitungen wie auch Lichtwellenleiter kamen zum Einsatz. Denn eine sehr schnelle und sichere Datenübertragung ist in Containerterminals bei einem hohen Automatisierungsgrad unabdingbar.
Nachdem der TÜV Süd durch einen Geräuschtest die Einhaltung aller Vorschriften bestätigt hat, konnte ein gleichartiges System schließlich auch auf einem weiteren Kran mit gleichen Geräuschanforderungen eingesetzt werden.