Additive Fertigungsverfahren bei igus

3D-Druck mit selbstschmierenden Kunststoffen für verschleißfeste Teile

SLS-3D-Drucker in einer igus-Laborhalle mit mehreren Maschinen entlang eines Gangs.

Selektives Lasersintern (SLS)

Der SLS-Druckprozess
  • Festigkeit und guter Schichtverbund
  • Zäh, Bruchdehnung größer 8 %
  • Filigrane Bauteile mit einer Wandstärke von bis zu 0,7 mm realisierbar
  • Druckservice weltweit, igus SLS Anlagen in Deutschland, China und USA

Fused Deposition Modeling (FDM)

Der FDM-Druckprozess

Digital Light Processing (DLP)

Der DLP-Druckprozess
  • Hohe Druckauflösung von bis zu 35 µm
  • Isotrope mechanische Eigenschaften (keine Nachteile bei der Festigkeit durch den Schichtaufbau)
  • Saubere und glatte Oberfläche
  • Mögliche Anwendungsbereiche: Zahnräder mit dem Zahnmodul 0,2 und Sonderbauteile, die filigrane Aussparungen, innere Kanäle oder feinste Bohrungen benötigen

Die additive Fertigung in der Praxis

igus iPad zeigt den iglidur designer mit 3D-gedrucktem Zahnrad und Materialauswahl für Motion on Demand.

Online 3D-Druck-Service ab Stückzahl 1

iglidur i4000-PR Zahnrad mit Welle für 3D-Druckanwendungen.

Rapid Prototyping

Vier weiße 3D-gedruckte Zahnräder mit Bohrung liegen auf einer schwarzen Oberfläche.

3D-Druck Verfahren im Einsatz

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marc Bettermann
Marc Leon Bettermann

Sales Manager Additive Fertigung

+49 2203 9649 8349E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice