Verschleißfeste 3D-Druck Kunststoffe für Bauteile in bewegten Anwendungen

3D-Druck Materialien

Auf dieser Seite erhalten Sie mehr Informationen zu den Eigenschaften unserer Materialien:

    Wunschmaterial nicht gefunden? Melden Sie sich!

    Zum Kontaktformular
    Marius Brenner

    Allrounder Werkstoffe

    SLS Maschinen
    iglidur i3 3D-Druck SLS Pulver
    • Bestseller im 3D-Druck-Service
    • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
    • Gute mechanische Kennwerte
    • Ideal für Gleitanwendungen und Zahnräder
    iglidur i230 3D-Druck SLS Material
    • Höchste Biegefestigkeit
    • Temperaturbeständig bis 110 °C
    • Frei von PTFE
    • Elektrostatisch ableitend (ESD)
    iglidur i150 Filament für Verschleißteile
    • Filament Bestseller
    • Einfach zu verarbeiten
    • Optimal für niedrige Gleitgeschwindigkeiten
    • Lebensmittelkonform gemäß EU10/2011

    Hitzebeständige Werkstoffe

    Hitzebeständiges Filament
    • Für die Verarbeitung von Hochtemperatur-Filamenten benötigen Sie einen 3D-Drucker mit einer Bauraumtemperatur von mindestens 160 °C.
    • Es ist besonders wichtig die Hochtemperatur-Filamente vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren und vor der Benutzung einer Trocknung zu unterziehen, um unerwünschte Qualitätsprobleme zu vermeiden.
    iglidur A350 hitzebeständiges und lebensmittelechtes Filament FDA Konformität
    • Temperaturbeständig bis 180 °C im Dauerlauf
    • Brandhemmend nach UL94-V0
    • Autoklavierbar sowie FDA-konform
    iglidur RW370 extrem hitzebeständiges und belastbares Filament
    • Temperaturbeständig bis 170 °C im Dauerlauf
    • Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
    • Höchste Festigkeit aller tribofilamente
    iglidur J260 besonders belastbares verschleißfestes 3D-Druck-Material
    • Temperaturbeständig bis 120 °C im Dauerlauf
    • Chemikalienbeständig
    • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten

    ESD-taugliche Werkstoffe

    iglidur i8-ESD antistatischer Kunststoff für den 3D-Druck
    • Durchgangswiderstand 104 bis 107 Ohm x cm
    • Hohe UV-Beständigkeit
    • Verarbeitbar auf Anlagen mit und ohne CO2-Laser
    iglidur i9-ESD antistatischer Kunststoff für den 3D-Druck
    • Durchgangswiderstand 106 bis 109 Ohm x cm
    • Verhindert Störströme bei stromführenden Teilen
    • Erhöhte Steifigkeit
    Greifer elektrostatisch ableitend ESD

    Lebensmittelechte Werkstoffe

    Lebensmittelechtes Filament
    • Lebensmittelkonformes Filament vor Staub schützen
    • Vor dem Druck alle Kontaktteile gründlich reinigen, insbesondere Extruder-Ritzel, Druckdüse und Druckbett
    • Kein oder lebensmittelkonformes Haftmittel verwenden
    • Slicing-Software-Einstellungen für eine dichte Oberfläche wählen
    • Gesenkte Druckgeschwindigkeit und Anpassung der Linienbreite an den Düsendurchmesser
    iglidur i151 lebensmittelechtes Filament
    • Lebensmittelkonform nach FDA und EU 10 / 2011
    • Optische Detektierbarkeit durch blaue Farbe
    • Mit jedem Drucker einfach zu verarbeiten
    iglidur i6 lebensmittelechter Kunststoff für den 3D-Druck
    • Lebensmittelkonform nach FDA
    • Detailgenau mit exakten Oberflächen
    • Ideal für Schneckenräder
    iglidur i6 lebensmittelechter Kunststoff für den 3D-Druck

    Werkstoffe für Strukturbauteile und Multi-Material-Druck

    Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P150
    • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
    • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
    • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
    Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P190
    • Biegefestigkeit 237 MPa, Biege-E-Modul 11,5 GPa
    • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
    • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
    Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P190

    DLP- und LCD-Resin

    3D-Druck Resin für Verschleißteile
    3D-Druck Resin für Verschleißteile iglidur i2000
    • Verschleißfest und nachhaltig: 50- bis 80-mal höhere Lebensdauer als technische Standardresine
    • PTFE-frei
    • Leicht zu verarbeiten auf DLP- und LCD-Druckern
    3D-Druck Resin für Verschleißteile iglidur i3000
    • Extrem verschleißfest: min. 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche 3D-Druck Resine
    • Enorme Festigkeit und Steifigkeit (Biegefestigkeit: 90 MPa)
    • Leicht zu verarbeiten auf DLP- und LCD-Druckern
    3D-Druck Resin für Zahnräder iglidur i4000
    • Speziell für präzise Zahnräder
    • Bis zu 3,5-mal längere Lebensdauer als Standard-Resine im Zahnrad-Test
    • 13-mal höhere Bruchdehnung als i3000
    • Hohe Festigkeit und gute Schlagzähigkeit

    Tipps und Druckprofile zum Filament-3D-Druck

    Tipps für 3D-Druck mit Filament

    3D-Druck Tipps

    Hier herunterladen
    3D-Druck Filamente von igus

    Filament-Druckprofile

    Mehr erfahren

    Hauseigenes Material-Testlabor und Druck-Service

    igus Testlabor

    Getestet!

    Zu den Testergebnissen
    Online 3D Druck Service

    3D-Druck-Service

    Zum igus 3D-Druck-Service

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Marius Brenner
    Marius Brenner

    Sales Manager Additive Fertigung

    +49 2203 9649 7910E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung