3D-Druck Zahnräder sorgen mit verbesserten Toleranzen für schwebende Objekte im Schaufenster

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Zahnräder mit genauen Toleranzen
  • Herstellungsverfahren: selektives Lasersintern (SLS)
  • Anforderungen: Wartungsfreiheit, geringe Geräuschbildung, reibungsloses Laufen
  • Material: iglidur i3
  • Branche: Möbelbau
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: wartungsfreie Komponenten, vibrationsfreie und geräuscharme Drehung der Objekte, die Illusion kann aufrechterhalten werden
Die Verbesserung der Toleranzen von 0,2 mm auf 0,1 mm dank der Druckgenauigkeit bei igus sorgt für einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb.

Die Anwendung auf einen Blick

Die Illusion des schwebenden Objekts kann mit zwei linearen Bewegungen und einer Rotation erzeugt werden.

Problem

Lösung

Selektives Lasersintern bei igus – Umsetzung von filigranen Bauteilen

Beispiel-Zahnrad 3D-gedruckt aus iglidur I3.

iglidur i3, iglidur i6, iglidur i8-ESD: 3D-Druck Kunststoff-Zahnräder aller Art bei igus

Zahnrad-Versuch aus dem Testlabor: schwenkend 1440°: 64rpm, M = 2.25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm  Y-Achse: Zyklen bis Bruch  1. iglidur I3 (gedruckt) 2. iglidur I8-ESD (gedruckt) 3. POM (gefräst) 4. iglidur I6 (gedruckt) 5. iglidur I190 (gedruckt) 6. PLA (g

Weitere Anwendungsbeispiele mit 3D-gedruckten Bauteilen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Lineartechnik

+49 2203 9649 0E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung