Raumportalroboter | DLE-RG-0004 | Arbeitsraum 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 10,0 kg
  • Arbeitsraum 2000 x 2000 x 1000 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit in X: bis zu 0,2 m/s
  • Geschwindigkeit in Y & Z: bis zu 0,4 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Schrittmotor
0.4
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Julian Ruwe
Julian Ruwe

igus-icon-phone+49 2203 9649 8255

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr