Lösung
Die vom IRS konstruierte und gefertigte Schwenkvorrichtung realisiert seine Bewegungen aufgrund von
xiros Flanschkugellagern aus Kunststoff mit Glaskugeln, die die hohen Gewichtsanforderungen erfüllen. Das Flanschkugellager gleicht Fluchtungsfehler aus und durch Korrosionsbeständigkeit ist es möglich besonders exakte Messdaten zu gewinnen. Neben ihrer Korrosionsbeständigkeit (bei Verwendung von Glas- oder Kunststoffkugeln) benötigen
xiros Kunststoff-Kugellager nach DIN 625 außerdem keine externe Schmierung und arbeiten äußerst geräuscharm.
Das macht sie zu einer kostengünstigen Alternative zu metallischen Kugellagern. Die aus einem Tribopolymergemisch bestehenden Komponenten aus Vollkunststoff sind leicht, beständig gegenüber Chemikalien und nicht magnetisch. Dadurch ist ein sicherer Einsatz in den verschiedensten Bereichen wie z.B. der Medizin, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Antriebstechnik gewährleistet.