Universalmontagesatz für TRC + TRE Federstäbe

Die einfachste und schnellste Möglichkeit einen Federstab zu befestigen

  • Universalmontagesatz bietet die Möglichkeit, die Federstabmodule in beliebiger Position zum Roboterarm zu fixieren
  • Gezieltes Ausblenden von Störkanten und Vermeiden von Leitungsschlaufen
  • triflex® R dicht am Roboterarm führen oder seitlich an Achse 6, um max. Drehbewegungen zu ermöglichen
  • Korrekturen einfach und schnell vornehmen, auch bei kleinen Pogrammänderungen
  • Sonderanbindungen auf Anfrage zusätzlich kurzfristig lieferbar
  • Durch die in allen Achsen einstellbare Befestigung des triflex® E-KettenSystems® lässt sich das Federstabmodul in vielen Positionen zum Roboterarm fixieren, um die ideale Rückstellposition einzustellen
Universalmontagesätze für Federstabmodul Mit dem Universalmontagesatz sind die Federstabmodule in beliebiger Position zum Roboterarm fixierbar
Universalmontageset_unmontiert Inklusive variabel montierbarer Anschlussplatte zur Montage direkt auf dem Roboter (Maß A, B, C)

Verfügbare Größen des Universalmontagesatzes

Art. Nr. Maß A [mm] Maß B [mm] Maß C [mm] Maß D [mm] Maß E [mm] Gewicht [kg]
in 10 Arbeitstagen versandfertig TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 493,14 EUR In den Warenkorb
in 10 Arbeitstagen versandfertig TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 505,45 EUR In den Warenkorb
in 48 Stunden versandfertig TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 540,78 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 702,41 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 753,01 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 754,73 EUR In den Warenkorb
in 10 Arbeitstagen versandfertig TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 1.350,74 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.912.099 75 80 12,5 325 625 5,166 308,93 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.920.579 75 80 12,5 325 625 5,166 448,55 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Passende Federstäbe zum Universalmontageset

für TRC/TRE.B

 

  • Gerichtete Vorspannung sorgt für konstanten Abstand zur Achse 3-6 des Roboters
  • Zu vergleichen mit einer Angelrute oberhalb des Roboters
  • Erzeugt gleichbleibende Vorspannung in der Länge von 700 bis 2000mm
  • Lieferung als vormontierte Baugruppe, bestehend aus triflex® R Energiekette (TRC oder TRE.B) und montierten Federstäben
  • Kein Verhaken am Roboter und reduziertes Schleudern im Vergleich zu loser e-kette®
  • Automatische Rückstellung der triflex® R in Ausgangslage
Zu den Federstäben

Montageanleitung beider Produkte

  • einfache Produkte
  • schnelle Montage
  • kinderleichte Einstellung des Systems auf die Anwendung
  • ab Lager lieferbar
  • einfach zu bedienen

in 48 Stunden versandfertig
in 72 Stunden versandfertig
in 10 Arbeitstagen versandfertig